Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
16A77-20-20
Codice componente
|
---|
16A77-20-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | B (mm) | Dimensione attacco del tubo | Tariffa doganale Paese di origine | F (mm) | Dimensione della flangia sistema imperiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.72 € | 1 | 3 giorni | 31 | 146 | 0 | -20 | 82 | -20 | DE | 54 | 1 1/4 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | Flangia |
---|---|---|---|---|---|
Norma | ISO 12151-3-S-S | Nome comune | SFS/6.000 psi | Descrizione del tipo di connessione | ISO 6162-2 - flangia - design heavy - 6.000 psi |
Tipo collegamento | 6A | Serie di raccordi | 77 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Pressione di esercizio Mpa | 42 | Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp |
Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 16A77, il codice articolo è il seguente: 16A77-20-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 16A77-20-20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
B(mm)
Dimensione attacco del tubo
Tariffa doganale Paese di origine
F(mm)
Dimensione della flangia sistema imperiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
16A77-16-12 |
16A77-16-16 |
16A77-20-16 |
16A77-24-20 |
16A77-24-24 |
16A77-32-24 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | B (mm) | Dimensione attacco del tubo | Tariffa doganale Paese di origine | F (mm) | Dimensione della flangia sistema imperiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.46 € | 1 | 3 giorni | 19 | 88.2 | 0.365 | -16 | 42 | -12 | DE | 48 | 1 | ||
115.09 € | 1 | 17 giorni | 25 | 113 | 0.609 | -16 | 59 | -16 | DE | 48 | 1 | ||
124.26 € | 1 | 32 giorni | 25 | 103 | 0.592 | -20 | 49 | -16 | DE | 54 | 1 1/4 | ||
213.15 € | 1 | 3 giorni | 31 | 118 | 0 | -24 | 55 | -20 | DE | 64 | 1 1/2 | ||
285.34 € | 1 | 23 giorni | 38 | 162 | 0 | -24 | 96 | -24 | DE | 64 | 1 1/2 | ||
420.98 € | 1 | 23 giorni | 38 | 133 | 0 | -32 | 66 | -24 | US | 79 | 2 |