Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1CA48

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1CA48-6-4
1CA48-8-4
1CA48-8-5
1CA48-8-6
1CA48-10-4
1CA48-10-5
1CA48-10-6
1CA48-12-4
1CA48-12-5
1CA48-12-6
1CA48-12-8
1CA48-15-6
1CA48-15-8
1CA48-15-10
1CA48-18-6
1CA48-18-8
1CA48-18-10
1CA48-18-12
1CA48-22-10
1CA48-22-12
1CA48-22-16
1CA48-28-12
1CA48-28-16
1CA48-35-16
1CA48-35-20
1CA48-42-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo Diametro filettatura misura metrica D.E. tubo

20.63 €

1 5 giorni 6460.076-06142231.5-04M12x1.56

13.52 €

1 5 giorni 6460.09-08172242.5-04M14x1.58

22.78 €

1 5 giorni 8500.102-08172642.5-05M14x1.58

130.34 €

1 5 giorni 10490.07-08172642.5-06M14x1.58

16.02 €

1 5 giorni 6460.1-10192240-04M16x1.510

14.74 €

1 5 giorni 8460.107-10192240-05M16x1.510

19.31 €

1 5 giorni 10460.115-10192340-06M16x1.510

18.88 €

1 5 giorni 6460.114-12222235-04M18x1.512

19.15 €

1 5 giorni 8460.123-12222235-05M18x1.512

15.55 €

1 5 giorni 10460.078-12222335-06M18x1.512

22.32 €

1 5 giorni 12500.152-12222635-08M18x1.512

26.60 €

1 5 giorni 10470.111-15272431.5-06M22x1.515

21.00 €

1 5 giorni 12500.196-15272631.5-08M22x1.515

45.49 €

1 5 giorni 16540.231-15272931.5-10M22x1.515

217.92 €

1 5 giorni 10500.084-18322831.5-06M26x1.518

37.05 €

1 5 giorni 12490.239-18322531.5-08M26x1.518

27.42 €

1 5 giorni 16500.257-18322531.5-10M26x1.518

42.37 €

1 5 giorni 19510.289-18322531.5-12M26x1.518

48.58 €

1 5 giorni 16580.202-22363328-10M30x222

38.55 €

1 5 giorni 19560.229-22363028-12M30x222

99.94 €

1 5 giorni 25600.268-22363028-16M30x222

110.02 €

1 5 giorni 19610.314-28413521-12M36x228

62.78 €

1 5 giorni 25630.479-28413321-16M36x228

229.86 €

1 5 giorni 25630.4-35503316-16M45x235

110.92 €

1 5 giorni 31820.636-35503516-20M45x235

217.72 €

1 5 giorni 40771.071-42603916-24M52x242

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione DIN - misura metrica
Norma ISO 12151-2-SWS-L Nome comune DKOL Descrizione del tipo di connessione Cono con dado di raccordo e O-ring - serie light
Tipo collegamento CA Serie di raccordi 48 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico