Raccordo PARKER Push-Lok 3CA82 (3CA82-8-4)

Raccordo PARKER Push-Lok 3CA82 3CA82-8-4

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3CA82-8-4

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 43.20

Tempi di consegna: 92 giorni


Dati Tecnici:

Diam. nominale: 6 Ø

A: 36 mm

Peso tariffa doganale: 0.026 kg

Acciaio: Acciaio zincato, privo di Cr(VI)

Dimensioni filettatura o tubo: -08


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3CA82-8-4

Codice componente
3CA82-8-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Acciaio Dimensioni filettatura o tubo W B
(mm)
Numero articolo tariffa doganale Dimensione attacco del tubo Diametro filettatura misura metrica D.E. tubo

43.20 €

1 92 giorni 6360.026Acciaio zincato, privo di Cr(VI)-08171773269098-04M14x1.58

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Gruppo di connessione DIN - misura metrica Norma ISO 12151-2-SWS-L
Nome comune DKOL Descrizione del tipo di connessione Cono con dado di raccordo e O-ring - serie light Tipo collegamento CA
Serie di raccordi 82 Pressione di esercizio Mpa 24 Peso tariffa doganale per 1
Attacco Raccordo Push-Lok Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER Push-Lok 3CA82, il codice articolo è il seguente: 3CA82-8-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3CA82-8-4.

Tipologia prodotto

Codice componente
3CA82-10-4
3CA82-10-6
3CA82-10-6B
3CA82-12-6
3CA82-15-8
3CA82-18-10
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Acciaio Dimensioni filettatura o tubo W B
(mm)
Numero articolo tariffa doganale Dimensione attacco del tubo Diametro filettatura misura metrica D.E. tubo

41.89 €

1 5 giorni 6360.062Acciaio zincato, privo di Cr(VI)-10191773269098-04M16x1.510

31.20 €

1 92 giorni 10400.053Acciaio zincato, privo di Cr(VI)-10191773269098-06M16x1.510

33.37 €

1 5 giorni 10390.038Ottone-10191774199990-06M16x1.510

30.48 €

1 92 giorni 10400.069Acciaio zincato, privo di Cr(VI)-12221773269098-06M18x1.512

30.48 €

1 5 giorni 12440.112Acciaio zincato, privo di Cr(VI)-15271873269098-08M22x1.515

72.66 €

1 5 giorni 16560.171Acciaio zincato, privo di Cr(VI)-18321973269098-10M26x1.518

Supporto tecnico