Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1B146-4-4
Codice componente
|
---|
1B146-4-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | W | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | Diametro della filettatura BSP | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.17 € | 1 | 5 giorni | 6 | 59 | 0.125 | -04 | 19 | 35 | 63 | -04 | 1/4x19 | 16 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | BSP |
---|---|---|---|---|---|
Norma | BS 5200-D | Nome comune | DKR 45° | Descrizione del tipo di connessione | Testa di tenuta con dado di raccordo BSP - gomito 45° |
Tipo collegamento | B1 | Serie di raccordi | 46 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1B146, il codice articolo è il seguente: 1B146-4-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1B146-4-4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
W
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
Diametro della filettatura BSP
E(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1B146-12-12 |
1B146-6-4 |
1B146-6-6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | W | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | Diametro della filettatura BSP | E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.74 € | 1 | 5 giorni | 19 | 87 | 0.255 | -12 | 32 | 61 | 42 | -12 | 3/4x14 | 25 | ||
51.34 € | 1 | 5 giorni | 6 | 59 | 0.082 | -06 | 22 | 35 | 55 | -04 | 3/8x19 | 14 | ||
35.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | 69 | 0.079 | -06 | 22 | 46 | 55 | -06 | 3/8x19 | 17 |