Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K6AV6-32-24
Codice componente
|
---|
K6AV6-32-24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | B (mm) | Dimensione attacco del tubo | F (mm) | Dimensione della flangia sistema imperiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
334.49 € | 1 | 5 giorni | 40 | 194 | 1.432 | -32 | 98 | -24 | 79 | 2 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | Flangia |
---|---|---|---|---|---|
Norma | ISO 12151-3-S-S | Nome comune | SFS/6.000 psi | Descrizione del tipo di connessione | ISO 6162-2 - flangia - design heavy - 6.000 psi |
Tipo collegamento | 6A | Serie di raccordi | V6 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Pressione di esercizio Mpa | 42 | Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo ParLock |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER ParLock K6AV6, il codice articolo è il seguente: K6AV6-32-24.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K6AV6-32-24.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
B(mm)
Dimensione attacco del tubo
F(mm)
Dimensione della flangia sistema imperiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K6AV6-20-20 |
K6AV6-24-20 |
K6AV6-24-24 |
K6AV6-32-32 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | B (mm) | Dimensione attacco del tubo | F (mm) | Dimensione della flangia sistema imperiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.83 € | 1 | 5 giorni | 31 | 175 | 0.823 | -20 | 83 | -20 | 54 | 1 1/4 | ||
179.62 € | 1 | 5 giorni | 31 | 147 | 0.899 | -24 | 56 | -20 | 64 | 1 1/2 | ||
215.20 € | 1 | 5 giorni | 40 | 202 | 1.315 | -24 | 106 | -24 | 64 | 1 1/2 | ||
401.20 € | 1 | 5 giorni | 51 | 233 | 2.224 | -32 | 122 | -32 | 79 | 2 |