Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
15T26-6-6
Diam. nominale(Ø) | 10 | A(mm) | 56 | Peso tariffa doganale(kg) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Dimensioni filettatura o tubo | -06 |
Gruppo di connessione | Varie | W | 3/4 | Diametro della filettatura UNF | 5/8x18 |
B(mm) | 34 | Descrizione del tipo di connessione | Testa di tenuta con dado di raccordo e O-ring - girevole - gomito 90° - pilota corto | Tipo collegamento | 5T |
Serie di raccordi | 26 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 | Peso tariffa doganale per | 1 |
Dimensione attacco del tubo | -06 | Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | US |
D(mm) | 4.7 | E(mm) | 36 |
Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 15T26, il codice articolo è il seguente: 15T26-6-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 15T26-6-6.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali