Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1EA48-4-4 |
1EA48-6-6 |
1EA48-8-8 |
1EA48-12-10 |
1EA48-12-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | W | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | Diametro della filettatura BSP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.45 € | 1 | 5 giorni | 6 | 40 | 0.056 | -04 | 19 | 17 | 45 | -04 | 1/4x19 | ||
17.51 € | 1 | 5 giorni | 10 | 43 | 0.155 | -06 | 22 | 20 | 45 | -06 | 3/8x19 | ||
23.00 € | 1 | 5 giorni | 12 | 45 | 0.225 | -08 | 27 | 22 | 42 | -08 | 1/2x14 | ||
41.25 € | 1 | 5 giorni | 16 | 54 | 0.175 | -12 | 32 | 29 | 42 | -10 | 3/4x14 | ||
44.65 € | 1 | 5 giorni | 19 | 49 | 0.19 | -12 | 32 | 23 | 42 | -12 | 3/4x14 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | BSP |
---|---|---|---|---|---|
Norma | BS 5200, ISO 12151-6 | Nome comune | DKOR | Descrizione del tipo di connessione | Testa di tenuta con dado di raccordo BSP e O-ring (cono 60°) |
Tipo collegamento | EA | Serie di raccordi | 48 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
W
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
Diametro della filettatura BSP
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali