Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 19226

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

19226-8-8

Codice componente
19226-8-8
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
1 Preventivo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diam. nominale(Ø) 12 A(mm) 44 Peso tariffa doganale(kg) 0.103
Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Dimensioni filettatura o tubo -08
Gruppo di connessione BSP Norma BS5200-A W 27
Nome comune DKR B(mm) 23 Descrizione del tipo di connessione Testa di tenuta con dado di raccordo BSP
Tipo collegamento 92 Serie di raccordi 26 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Pressione di esercizio Mpa 43 Peso tariffa doganale per 1 Dimensione attacco del tubo -08
Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE Diametro della filettatura BSP 1/2x14

Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 19226, il codice articolo è il seguente: 19226-8-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 19226-8-8.

Supporto tecnico