Raccordo PARKER Push-Lok 3C582

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3C582-6-4B
3C582-8-4
3C582-10-6
3C582-10-6B
3C582-12-6
3C582-12-6B
3C582-15-8
3C582-15-8B
3C582-18-10
3C582-22-12
3C582-22-12B
3C582-28-16-K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Acciaio Dimensioni filettatura o tubo W B
(mm)
Numero articolo tariffa doganale Dimensione attacco del tubo E
(mm)
Diametro filettatura misura metrica D.E. tubo

68.37 €

1 5 giorni 6420.031Ottone-06144374199990-0429M12x1.56

32.03 €

1 5 giorni 6420.033Acciaio zincato, privo di Cr(VI)-08172373269098-0429M14x1.58

40.15 €

1 92 giorni 10490.051Acciaio zincato, privo di Cr(VI)-10192773269098-0633M16x1.510

54.94 €

1 5 giorni 10490.039Ottone-10192774199990-0633M16x1.510

37.74 €

1 92 giorni 10490.112Acciaio zincato, privo di Cr(VI)-12222773269098-0634M18x1.512

71.38 €

1 5 giorni 10490.07Ottone-12222774199990-0634M18x1.512

45.32 €

1 92 giorni 12650.155Acciaio zincato, privo di Cr(VI)-15273873269098-0839M22x1.515

63.29 €

1 5 giorni 12650.13Ottone-15273874199990-0839M22x1.515

94.69 €

1 5 giorni 16741.444Acciaio zincato, privo di Cr(VI)-18323773269098-1043M26x1.518

97.38 €

1 5 giorni 19880.362Acciaio zincato, privo di Cr(VI)-22365173269098-1250M30x222

129.12 €

1 5 giorni 19880.29Ottone-22365274199990-1250M30x222

-

1 Preventivo 25990.444Acciaio zincato, privo di Cr(VI)-28416173269098-1670M36x228

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Gruppo di connessione DIN - misura metrica Nome comune DKL 90°
Descrizione del tipo di connessione Testa di tenuta con dado di raccordo - serie light - gomito 90° Tipo collegamento C5 Serie di raccordi 82
Pressione di esercizio Mpa 24 Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Push-Lok
Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico