Raccordo PARKER Push-Lok 39B82

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

39B82-10-6BK

Codice componente
39B82-10-6BK
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diam. nominale(Ø) 10 A(mm) 48 Peso tariffa doganale(kg) 0.062
Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Ottone Dimensioni filettatura o tubo -10
Gruppo di connessione DIN - misura metrica W 19 B(mm) 25
Descrizione del tipo di connessione Testa di tenuta con dado di raccordo - serie light - gomito 45° Tipo collegamento 9B Serie di raccordi 82
Numero articolo tariffa doganale 74122000 Pressione di esercizio Mpa 24 Peso tariffa doganale per 1
Dimensione attacco del tubo -06 Attacco Raccordo Push-Lok Tariffa doganale Paese di origine DE
E(mm) 16 Diametro filettatura misura metrica M16x1.5 D.E. tubo 10

Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER Push-Lok 39B82, il codice articolo è il seguente: 39B82-10-6BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 39B82-10-6BK.

Supporto tecnico