Estremità stelo esente da manutenzione ELGES con filettatura interna, dimensioni serie K, aperta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0066308120000
0066308200000
0066308390000
0066309600000
0066312740000
0066350240000
0066350910000
0066351130000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità·di carico statico radiale
(N)
Coefficiente di carico
(kN)
Altezza h1
(mm)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Dimensione dello spallamento d1
(mm)
Angolo di inclinazione
(°)
Diametro esterno d5
(mm)
Lunghezza centrale l7
(mm)
Diametro esterno d2
(mm)
Altezza totale l4
(mm)
Larghezza C
(mm)
Larghezza B
(mm)
Altezza l5
(mm)
Diametro esterno W
(mm)
Tolleranza, diametro interno d1
(mm)
Serie di modelli Diametro esterno dk
(mm)
Diametro esterno d4
(mm)
Filettature l3
(mm)
Con filettatura Diametro esterno D
(mm)

27.29 €

1 5 giorni 1850018100430.07612.9131915285710.5146.5170.015GIKR..19.051520M1022

31.32 €

1 5 giorni 2080024000500.1215.4132217326612166.5190.018GIKR..22.22517.522M1226

53.23 €

1 5 giorni 4530038600640.2419.4152823428515218220.018GIKR..28.5752228M1632

61.25 €

1 5 giorni 4530038600640.23619.4152823428515218220.018GIKPR..28.5752228M16x1,532

36.05 €

1 5 giorni 2080024000500.1215.4132217326612166.5190.018GIKPR..22.22517.522M12x1.2526

68.88 €

1 5 giorni 4560056600770.4324.414352650102182510300.021GIKR..34.92527.533M20x1,540

19.28 €

1 5 giorni 79907750300.027913131120406.7595110.012GIKR..12.71012M616

21.72 €

1 5 giorni 1310012900360.0510.414161324489125140.015GIKR..15.87512.516M819

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Direzione filettatura di collegamento Filettatura destra Distanza dal bordo r1s min(mm) 0.3
Design Estremità stelo Gioco radiale del cuscinetto(mm) 0-0.035 Tipo di montaggio Filettatura interna
Abbinamento tribologico Acciaio/pellicola di PFTE Tariffa doganale — peso per 1 Forma del foro Tipo cilindrico
Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 84833080 Tolleranza, larghezza B(mm) -0.12
Copertura di marcatura/guarnizione Nessuno Pollici/metrico Metrico Tariffa doganale — Paese di origine DE
Materiale di ingegneria Acciaio Manutenzione necessaria N Identificatore del gioco del cuscinetto CN

Supporto tecnico