Cuscinetti lisci sferici radiali ELGES che richiedono manutenzione, acciaio/acciaio, sigillati, dimensioni serie E

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0066479520000
0066480100000
0066480960000
0066481500000
0066481850000
0066482230000
0066482740000
0066482900000
0066527940000
0066529800000
0066531030000
0066533590000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità·di carico statico radiale
(N)
Coefficiente di carico
(kN)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Gioco radiale del cuscinetto
(mm)
Angolo di inclinazione
(°)
Larghezza C
(mm)
Tolleranza, larghezza B
(mm)
Larghezza B
(mm)
Tolleranza, diametro interno d1
(mm)
Diametro esterno dk
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Tolleranza diametro esterno D
(mm)
r (min.)
(mm)
Tolleranza, larghezza C
(mm)
r1 (min.)
(mm)

331.65 €

1 5 giorni 32800006550004.3140.085-0.165655-0.270-0.02140160-0.0251-0.51

18.05 €

1 5 giorni 148000296000.060.04-0.082912-0.1216-0.012935-0.0110.3-0.240.3

22.94 €

1 5 giorni 311000623000.1380.05-0.1618-0.1222-0.0140.747-0.0110.6-0.240.6

33.46 €

1 5 giorni 496000991000.2970.06-0.12722-0.1228-0.0125362-0.0130.6-0.31

48.86 €

1 5 giorni 7850001570000.530.06-0.12628-0.1235-0.0126675-0.0130.6-0.31

74.74 €

1 5 giorni 122000024500010.06-0.12636-0.1544-0.0158090-0.0151-0.41

147.23 €

1 5 giorni 20100004100002.250.072-0.165645-0.1555-0.015105120-0.0151-0.41

259.25 €

1 5 giorni 30400006080004.1710.085-0.165755-0.270-0.02130150-0.0181-0.51

20.06 €

1 5 giorni 241000483000.1080.05-0.1716-0.1220-0.0135.542-0.0110.6-0.240.6

27.97 €

1 5 giorni 400000799000.2180.05-0.1620-0.1225-0.0124755-0.0130.6-0.31

38.78 €

1 5 giorni 6390001280000.3780.06-0.12725-0.1232-0.0126068-0.0130.6-0.31

110.06 €

1 5 giorni 15600003130001.5330.072-0.165640-0.1549-0.01592105-0.0151-0.41

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Design Cuscinetto liscio sferico Abbinamento tribologico Acciaio/acciaio
Tariffa doganale — peso per 1 Forma del foro Tipo cilindrico Tariffa doganale — unità di peso kg
Tariffa doganale — codice articolo 84833080 Copertura di marcatura/guarnizione 2RS Serie di modelli GE..
Pollici/metrico Metrico Tariffa doganale — Paese di origine DE Materiale di ingegneria Acciaio
Manutenzione necessaria Identificatore del gioco del cuscinetto CN

Supporto tecnico