Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0066329390000 |
0066353850000 |
0066354150000 |
0066354580000 |
0066354820000 |
0066357090000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità·di carico statico radiale (N) | Coefficiente di carico (kN) | Altezza h1 (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | Gioco radiale del cuscinetto (mm) | Angolo di inclinazione (°) | Diametro esterno d5 (mm) | Lunghezza centrale l7 (mm) | Diametro esterno d2 (mm) | Altezza totale l4 (mm) | Larghezza C (mm) | Larghezza B (mm) | Altezza l5 (mm) | Diametro esterno W (mm) | Tolleranza, diametro interno d1 (mm) | Diametro esterno dk (mm) | Diametro esterno d4 (mm) | Filettature l3 (mm) | Con filettatura | Diametro esterno D (mm) | l1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.15 € | 1 | 5 giorni | 30400 | 11300 | 50 | 0.099 | 14.9 | 0-0.032 | 11 | 22 | 18 | 34 | 67 | 8 | 10 | 6.5 | 19 | -0.008 | 18 | 17.5 | 23 | M12 | 22 | 23 | ||
26.57 € | 1 | 5 giorni | 22000 | 8640 | 43 | 0.065 | 13.2 | 0-0.032 | 12 | 19 | 15 | 29 | 57.5 | 7 | 9 | 6.5 | 17 | -0.008 | 16 | 15 | 20 | M10 | 19 | 20 | ||
37.63 € | 1 | 5 giorni | 44800 | 17800 | 61 | 0.177 | 18.4 | 0-0.04 | 8 | 26 | 20 | 40 | 81 | 10 | 12 | 8 | 22 | -0.008 | 22 | 21 | 30 | M14 | 26 | 30 | ||
39.18 € | 1 | 5 giorni | 56500 | 22500 | 67 | 0.246 | 20.7 | 0-0.04 | 10 | 30 | 23 | 46 | 90 | 11 | 14 | 10 | 27 | -0.008 | 25 | 24 | 34 | M16 | 30 | 34 | ||
47.20 € | 1 | 5 giorni | 75600 | 31300 | 77 | 0.331 | 24.1 | 0-0.04 | 9 | 35 | 27 | 53 | 103.5 | 13 | 16 | 10 | 32 | -0.01 | 29 | 27.5 | 40 | M20x1,5 | 35 | 40 | ||
25.28 € | 1 | 5 giorni | 16000 | 5850 | 36 | 0.038 | 10.2 | 0-0.032 | 15 | 16 | 14 | 24 | 48 | 6 | 8 | 5 | 14 | -0.008 | 13 | 12.5 | 15 | M8 | 16 | 15 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio | Direzione filettatura di collegamento | Filettatura destra | Distanza dal bordo r1s min(mm) | 0.3 |
---|---|---|---|---|---|
Design | Estremità stelo | Tipo di montaggio | Filettatura interna | Abbinamento tribologico | Composito di cromo duro/PFTE |
Tariffa doganale — peso per | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Tariffa doganale — codice articolo | 84833080 | Tolleranza, larghezza B(mm) | -0.12 | Copertura di marcatura/guarnizione | Nessuno |
Serie di modelli | GIR.. | Pollici/metrico | Metrico | Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
Materiale di ingegneria | Acciaio | Manutenzione necessaria | N | Identificatore del gioco del cuscinetto | CN |
Configura
Proprietà di base
Altezza h1(mm)
Tariffa doganale — peso(kg)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
Gioco radiale del cuscinetto(mm)
Angolo di inclinazione(°)
Diametro esterno d5(mm)
Lunghezza centrale l7(mm)
Diametro esterno d2(mm)
Altezza totale l4(mm)
Larghezza C(mm)
Larghezza B(mm)
Altezza l5(mm)
Diametro esterno W(mm)
Tolleranza, diametro interno d1(mm)
Diametro esterno dk(mm)
Diametro esterno d4(mm)
Filettature l3(mm)
Con filettatura
Diametro esterno D(mm)
l1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali