Estremità stelo ELGES che richiede manutenzione con filettatura esterna, dimensioni serie K, aperta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0066334630000
0066334710000
0066335440000
0066335790000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità·di carico statico radiale
(N)
Coefficiente di carico
(kN)
Altezza h1
(mm)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Dimensione dello spallamento d1
(mm)
Angolo di inclinazione
(°)
Lunghezza centrale l7
(mm)
Diametro esterno d2
(mm)
Altezza totale l4
(mm)
Larghezza C
(mm)
Larghezza B
(mm)
Tolleranza, diametro interno d1
(mm)
Diametro esterno dk
(mm)
Filettature l3
(mm)
Con filettatura Diametro esterno D
(mm)
l1
(mm)

28.05 €

1 5 giorni 1850010000480.06912.913-286210.5140.01519.0528M102228

32.18 €

1 5 giorni 2080013300540.10815.413-327012160.01822.22532M122632

65.35 €

1 5 giorni 4560031400780.38224.414265010318250.02134.92545M20x1,54045

100.28 €

1 5 giorni 7290047100940.65429.615326012422310.02142.8555M24x24755

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Direzione filettatura di collegamento Filettatura destra Distanza dal bordo r1s min(mm) 0.3
Design Estremità stelo Gioco radiale del cuscinetto(mm) 0-0.035 Tipo di montaggio Filettatura esterna
Abbinamento tribologico Acciaio/bronzo Tariffa doganale — peso per 1 Forma del foro Tipo cilindrico
Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 84833080 Tolleranza, larghezza B(mm) -0.12
Copertura di marcatura/guarnizione Nessuno Serie di modelli GAKR.. Pollici/metrico Metrico
Tariffa doganale — Paese di origine DE Materiale di ingegneria Acciaio Manutenzione necessaria
Identificatore del gioco del cuscinetto CN

Supporto tecnico