Cuscinetti lisci sferici radiali ELGES che richiedono manutenzione, acciaio/acciaio, dimensioni serie G

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0066480370000
0066481340000
0066528160000
0066528910000
0066530220000
0066531380000
0066531970000
0066532860000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità·di carico statico radiale
(N)
Coefficiente di carico
(kN)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Gioco radiale del cuscinetto
(mm)
Angolo di inclinazione
(°)
Larghezza C
(mm)
Tolleranza, larghezza B
(mm)
Larghezza B
(mm)
Tolleranza, diametro interno d1
(mm)
Diametro esterno dk
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Tolleranza diametro esterno D
(mm)
r (min.)
(mm)
Tolleranza, larghezza C
(mm)
r1 (min.)
(mm)

26.80 €

1 5 giorni 241000483000.1470.05-0.11716-0.1225-0.0135.542-0.0110.3-0.240.6

42.55 €

1 5 giorni 496000991000.3960.06-0.121622-0.1235-0.0125362-0.0130.6-0.31

29.85 €

1 5 giorni 311000623000.190.05-0.11718-0.1228-0.0140.747-0.0110.6-0.240.6

35.12 €

1 5 giorni 400000799000.2860.05-0.11720-0.1232-0.014755-0.0130.6-0.31

51.66 €

1 5 giorni 6390001280000.520.06-0.121725-0.1240-0.0126068-0.0130.6-0.31

59.88 €

1 5 giorni 7850001570000.670.06-0.121528-0.1243-0.0126675-0.0130.6-0.31

99.78 €

1 5 giorni 12200002450001.3820.06-0.121736-0.1256-0.0128090-0.0150.6-0.41

144.31 €

1 5 giorni 15600003130002.030.072-0.1651740-0.1563-0.01592105-0.0151-0.41

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Design Cuscinetto liscio sferico Abbinamento tribologico Acciaio/acciaio
Tariffa doganale — peso per 1 Forma del foro Tipo cilindrico Tariffa doganale — unità di peso kg
Tariffa doganale — codice articolo 84833080 Copertura di marcatura/guarnizione 2RS Serie di modelli GE..
Pollici/metrico Metrico Tariffa doganale — Paese di origine DE Materiale di ingegneria Acciaio
Manutenzione necessaria Identificatore del gioco del cuscinetto CN

Supporto tecnico