Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0066357680000 |
0066357760000 |
0066357840000 |
0066358060000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità·di carico statico radiale (N) | Coefficiente di carico (kN) | Tariffa doganale — peso (kg) | Distanza dal bordo r1s min (mm) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | Gioco radiale del cuscinetto (mm) | Angolo di inclinazione (°) | Lunghezza centrale l7 (mm) | Diametro esterno d2 (mm) | Altezza totale l4 (mm) | Larghezza C (mm) | Larghezza B (mm) | Tolleranza, diametro interno d1 (mm) | Diametro esterno dk (mm) | Diametro esterno D (mm) | Altezza l8 (mm) | Altezza h2 (mm) | d6 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.95 € | 1 | 5 giorni | 53700 | 29600 | 0.239 | 0.3 | 24.2 | 0.030-0.082 | 9 | 27 | 53 | 64.5 | 13 | 16 | -0.01 | 29 | 35 | 3 | 38 | 27.5 | ||
51.17 € | 1 | 5 giorni | 70800 | 48300 | 0.435 | 0.6 | 29.3 | 0.037-0.1 | 7 | 32 | 64 | 77 | 17 | 20 | -0.01 | 35.5 | 42 | 4 | 45 | 33.5 | ||
60.37 € | 1 | 5 giorni | 95700 | 62300 | 0.635 | 0.6 | 34.2 | 0.037-0.1 | 6 | 37 | 73 | 87.5 | 19 | 22 | -0.01 | 40.7 | 47 | 4 | 51 | 40 | ||
94.11 € | 1 | 5 giorni | 156000 | 99100 | 1.252 | 0.6 | 45 | 0.043-0.12 | 7 | 48 | 92 | 115 | 23 | 28 | -0.012 | 53 | 62 | 5 | 69 | 52 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio | Design | Estremità stelo | Tipo di montaggio | Estremità di saldatura circolari |
---|---|---|---|---|---|
Abbinamento tribologico | Acciaio/acciaio | Tariffa doganale — peso per | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico |
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 84833080 | Tolleranza, larghezza B(mm) | -0.12 |
Copertura di marcatura/guarnizione | Nessuno | Serie di modelli | GK.. | Pollici/metrico | Metrico |
Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Materiale di ingegneria | Acciaio | Manutenzione necessaria | Sì |
Identificatore del gioco del cuscinetto | CN | d7(mm) | 4 |
Configura
Proprietà di base
Tariffa doganale — peso(kg)
Distanza dal bordo r1s min(mm)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
Gioco radiale del cuscinetto(mm)
Angolo di inclinazione(°)
Lunghezza centrale l7(mm)
Diametro esterno d2(mm)
Altezza totale l4(mm)
Larghezza C(mm)
Larghezza B(mm)
Tolleranza, diametro interno d1(mm)
Diametro esterno dk(mm)
Diametro esterno D(mm)
Altezza l8(mm)
Altezza h2(mm)
d6(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali