Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0066501120000 |
0066501980000 |
0066502440000 |
0066503250000 |
0066504140000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità·di carico statico radiale (N) | Coefficiente di carico (kN) | Tariffa doganale — peso (kg) | Gioco radiale del cuscinetto (mm) | Angolo di inclinazione (°) | Larghezza C (mm) | Tolleranza, larghezza B (mm) | Larghezza B (mm) | Tolleranza, diametro interno d1 (mm) | Diametro esterno dk (mm) | Diametro esterno D (mm) | Tolleranza diametro esterno D (mm) | r (min.) (mm) | Tolleranza, larghezza C (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.06 € | 1 | 5 giorni | 353000 | 212000 | 0.283 | 0-0.05 | 17 | 20 | -0.12 | 32 | -0.01 | 47 | 55 | -0.013 | 0.6 | -0.3 | ||
94.11 € | 1 | 5 giorni | 466000 | 280000 | 0.385 | 0-0.06 | 16 | 22 | -0.12 | 35 | -0.012 | 53 | 62 | -0.013 | 0.6 | -0.3 | ||
109.57 € | 1 | 5 giorni | 600000 | 360000 | 0.512 | 0-0.06 | 17 | 25 | -0.12 | 40 | -0.012 | 60 | 68 | -0.013 | 0.6 | -0.3 | ||
165.34 € | 1 | 5 giorni | 1150000 | 691000 | 1.377 | 0-0.06 | 17 | 36 | -0.12 | 56 | -0.012 | 80 | 90 | -0.015 | 0.6 | -0.4 | ||
434.35 € | 1 | 5 giorni | 1890000 | 1130000 | 2.86 | 0-0.072 | 16 | 45 | -0.15 | 70 | -0.015 | 105 | 120 | -0.015 | 1 | -0.4 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio | Design | Cuscinetto liscio sferico | Abbinamento tribologico | Cromo duro/ELGOGLIDE |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — peso per | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Tariffa doganale — codice articolo | 84833080 | Copertura di marcatura/guarnizione | 2RS | Serie di modelli | GE.. |
Pollici/metrico | Metrico | Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Materiale di ingegneria | Acciaio |
Manutenzione necessaria | N | Identificatore del gioco del cuscinetto | CN | r1 (min.)(mm) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Tariffa doganale — peso(kg)
Gioco radiale del cuscinetto(mm)
Angolo di inclinazione(°)
Larghezza C(mm)
Tolleranza, larghezza B(mm)
Larghezza B(mm)
Tolleranza, diametro interno d1(mm)
Diametro esterno dk(mm)
Diametro esterno D(mm)
Tolleranza diametro esterno D(mm)
r (min.)(mm)
Tolleranza, larghezza C(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali