Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0066497260000 |
0066497500000 |
0066498740000 |
0066498900000 |
0066499630000 |
0066499980000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità·di carico statico radiale (N) | Coefficiente di carico (kN) | Tariffa doganale — peso (kg) | Angolo di inclinazione (°) | Larghezza C (mm) | Larghezza B (mm) | Tolleranza, diametro interno d1 (mm) | Diametro esterno dk (mm) | Diametro esterno D (mm) | Tolleranza diametro esterno D (mm) | r (min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.88 € | 1 | 5 giorni | 45200 | 18100 | 0.027 | 13 | 10.5 | 14 | 0.015 | 19.05 | 22 | -0.009 | 0.3 | ||
17.20 € | 1 | 5 giorni | 60000 | 24000 | 0.043 | 13 | 12 | 16 | 0.018 | 22.225 | 26 | -0.009 | 0.3 | ||
12.51 € | 1 | 5 giorni | 32100 | 12900 | 0.017 | 14 | 9 | 12 | 0.015 | 15.875 | 19 | -0.009 | 0.3 | ||
28.49 € | 1 | 5 giorni | 96400 | 38600 | 0.077 | 15 | 15 | 21 | 0.018 | 28.575 | 32 | -0.011 | 0.3 | ||
38.54 € | 1 | 5 giorni | 118000 | 47300 | 0.107 | 15 | 16.5 | 23 | 0.018 | 31.75 | 35 | -0.011 | 0.3 | ||
42.92 € | 1 | 5 giorni | 141000 | 56600 | 0.145 | 14 | 18 | 25 | 0.021 | 34.925 | 40 | -0.011 | 0.6 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio | Design | Cuscinetto liscio sferico | Gioco radiale del cuscinetto(mm) | 0.006-0.035 |
---|---|---|---|---|---|
Abbinamento tribologico | Acciaio/pellicola in PTFE | Tariffa doganale — peso per | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico |
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 84833080 | Tolleranza, larghezza B(mm) | -0.12 |
Copertura di marcatura/guarnizione | Nessuno | Serie di modelli | GE.. | Pollici/metrico | Metrico |
Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Materiale di ingegneria | Acciaio | Manutenzione necessaria | N |
Identificatore del gioco del cuscinetto | CN | Tolleranza, larghezza C(mm) | -0.24 | r1 (min.)(mm) | 0.3 |
Configura
Proprietà di base
Tariffa doganale — peso(kg)
Angolo di inclinazione(°)
Larghezza C(mm)
Larghezza B(mm)
Tolleranza, diametro interno d1(mm)
Diametro esterno dk(mm)
Diametro esterno D(mm)
Tolleranza diametro esterno D(mm)
r (min.)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali