Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0066474990000 |
0066527430000 |
0066529480000 |
0066530570000 |
0066533160000 |
0066534050000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità·di carico statico radiale (N) | Coefficiente di carico (kN) | Tariffa doganale — peso (kg) | Gioco radiale del cuscinetto (mm) | Diametro esterno d2 (mm) | Larghezza C (mm) | Tolleranza, larghezza B (mm) | Larghezza B (mm) | Tolleranza, diametro interno d1 (mm) | Diametro esterno dk (mm) | Diametro esterno D (mm) | Tolleranza diametro esterno D (mm) | r (min.) (mm) | Tolleranza, larghezza C (mm) | r1 (min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.68 € | 1 | 5 giorni | 785000 | 157000 | 0.582 | 0.06-0.12 | 57 | 28 | -0.25 | 50 | 0.025 | 66 | 75 | -0.013 | 0.6 | -0.3 | 1 | ||
23.34 € | 1 | 5 giorni | 148000 | 29600 | 0.069 | 0.04-0.082 | 25 | 12 | -0.21 | 20 | 0.021 | 29 | 35 | -0.011 | 0.3 | -0.24 | 0.3 | ||
38.69 € | 1 | 5 giorni | 337000 | 67300 | 0.206 | 0.05-0.1 | 38 | 18 | -0.25 | 32 | 0.025 | 44 | 52 | -0.013 | 0.6 | -0.3 | 1 | ||
48.86 € | 1 | 5 giorni | 496000 | 99100 | 0.343 | 0.06-0.12 | 46 | 22 | -0.25 | 40 | 0.025 | 53 | 62 | -0.013 | 0.6 | -0.3 | 1 | ||
124.74 € | 1 | 5 giorni | 1270000 | 254000 | 1.214 | 0.072-0.165 | 71.5 | 36 | -0.3 | 63 | 0.03 | 83 | 95 | -0.015 | 1 | -0.4 | 1 | ||
407.46 € | 1 | 5 giorni | 1560000 | 313000 | 1.71 | 0.072-0.165 | 79 | 40 | -0.3 | 70 | 0.03 | 92 | 105 | -0.015 | 1 | -0.4 | 1 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio | Design | Cuscinetto liscio sferico | Angolo di inclinazione(°) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Abbinamento tribologico | Acciaio/acciaio | Tariffa doganale — peso per | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico |
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 84833080 | Copertura di marcatura/guarnizione | Nessuno |
Serie di modelli | GE.. | Pollici/metrico | Metrico | Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
Materiale di ingegneria | Acciaio | Manutenzione necessaria | Sì | Identificatore del gioco del cuscinetto | CN |
Configura
Proprietà di base
Tariffa doganale — peso(kg)
Gioco radiale del cuscinetto(mm)
Diametro esterno d2(mm)
Larghezza C(mm)
Tolleranza, larghezza B(mm)
Larghezza B(mm)
Tolleranza, diametro interno d1(mm)
Diametro esterno dk(mm)
Diametro esterno D(mm)
Tolleranza diametro esterno D(mm)
r (min.)(mm)
Tolleranza, larghezza C(mm)
r1 (min.)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali