Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1279524
Design | Vaschetta filtro 2 parti | Design rilevatore di intasamento | Elettrico | Peso tariffa doganale(kg) | 2.352 |
---|---|---|---|---|---|
Unità di peso tariffa doganale | kg | Valvola bypass si/no | N | Norma | DIN 24550 |
Misura nominale | 40 | Pressione di esercizio massima (bar) | 10 | Tipo | LFN |
Pressione di apertura | Nessuno | Materiale filtro | Tessuto in fibra di vetro | Dimensione collegamento | G 1/2 |
Numero articolo tariffa doganale | 84212980 | Impostazione predefinita della pressione del rilevatore di intasamento (bar) | 5 | Peso tariffa doganale per | 1 |
Taratura filtro (µm) | 25 | Tariffa doganale Paese di origine | DE | Materiale guarnizione | NBR |
Si trova sulla pagina di Filtro in linea HYDAC LFN, il codice articolo è il seguente: 1279524.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1279524.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali