Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1297389
Design | Vaschetta filtro 1 pezzo | Design rilevatore di intasamento | Visivo | Peso tariffa doganale(kg) | 1.879 |
---|---|---|---|---|---|
Unità di peso tariffa doganale | kg | Valvola bypass si/no | N | Norma | Nessuno |
Misura nominale | 160 | Pressione di esercizio massima (bar) | 5 | Tipo | LPF |
Pressione di apertura | Nessuno | Materiale filtro | Tessuto in fibra di vetro | Dimensione collegamento | G1 1/4 |
Numero articolo tariffa doganale | 84212980 | Impostazione predefinita della pressione del rilevatore di intasamento (bar) | 5 | Peso tariffa doganale per | 1 |
Taratura filtro (µm) | 10 | Tariffa doganale Paese di origine | DE | Materiale guarnizione | NBR |
Si trova sulla pagina di Filtro in linea HYDAC LPF, il codice articolo è il seguente: 1297389.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1297389.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali