INA Cuscinetti a rullini a fila singola con labbro, senza anello interno con foro di lubrificazione, sigillati su un lato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0507729450000
0507729700000
0507730030000
0507730200000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I.
(Ø)
D.E.
(Ø)
Larghezza
(mm)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico, dinamico
(N)
Coefficiente di carico statico (N)
(N)
Customs tariff — weight r (min.)
(mm)
Customs tariff — item number Fatigue limit load Pu
(kN)
Envelope circle diameter F
(mm)
Product code

18.55 €

1 5 giorni 16241313900860083000.0180.3848240001.6316RNA4901-RSR-XL

24.92 €

1 5 giorni 304217860021800242000.0620.3848250004.5530RNA4905-RSR-XL

36.03 €

1 5 giorni 486222420041000530000.1370.6848250008.848RNA4908-RSR-XL

42.63 €

1 5 giorni 587222460045000640000.1630.68482500010.658RNA4910-RSR-XL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di file di piste anelli Single Row Tipologia di prodotto Needle roller bearings Anello interno(Sì / No) No
Customs tariff — weight per 1 Customs tariff — weight unit kg Marking cover / seal RSR
Can be relubricated (yes / no) Yes Model series RNA49.. Lip on outer ring yes/no Yes
Customs tariff — country of origin DE Bearing clearance identifier CN Cage material Sheet steel

Supporto tecnico