INA Single-Row Needle Roller Bearings with Lips, without Inner Ring and without Lubrication Bore, Open-Type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0507464990000
0507525960000
0507526000000
0507526180000
0507526260000
0507526340000
0507532400000
0507532580000
0507532660000
0507532740000
0507532820000
0507532900000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I.
(Ø)
D.E.
(Ø)
Larghezza
(mm)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico, dinamico
(N)
Coefficiente di carico statico (N)
(N)
Customs tariff — weight r (min.)
(mm)
Customs tariff — weight per Fatigue limit load Pu
(kN)
Envelope circle diameter F
(mm)
Numero di giri di riferimento Product code

9.62 €

1 5 giorni 10171629500700078000.0140.311.311028,500NK10/16-TV-XL

8.63 €

1 5 giorni 5101039000265019200.0030.1510.295555,000NK5/10-TV-XL

8.63 €

1 5 giorni 5101239000340026500.0040.1510.435554,000NK5/12-TV-XL

8.88 €

1 5 giorni 6121036500295022800.0050.1510.355648,500NK6/10-TV-XL

8.88 €

1 5 giorni 6121236500380031500.0060.151000.52647,500NK6/12-TV-XL
-

8.88 €

1 5 giorni 7141034500325026500.0070.310.41743,000NK7/10-TV-XL

8.97 €

1 5 giorni 7141234500415036000.0080.310.6742,000NK7/12-TV-XL

9.06 €

1 5 giorni 8151232500445041000.0090.310.69837,000NK8/12-TV-XL

9.42 €

1 5 giorni 8151632500580058000.0120.310.97836,500NK8/16-TV-XL

9.22 €

1 5 giorni 9161231000510050000.010.31000.84932,000NK9/12-TV-XL

9.38 €

1 5 giorni 9161631000660071000.0130.31001.19932,000NK9/16-TV-XL

9.15 €

1 5 giorni 10171229500530055000.010.310.931029,000NK10/12-TV-XL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di file di piste anelli Single Row Tipologia di prodotto Needle roller bearings Anello interno(Sì / No) No
Customs tariff — weight unit kg Customs tariff — item number 84824000 Cage designation Cage made of glass fiber-reinforced polyamide 66
Marking cover / seal None Can be relubricated (yes / no) No Model series NK..
Lip on outer ring yes/no Yes Customs tariff — country of origin DE Bearing clearance identifier CN
Cage material Resin

Supporto tecnico