INA Cuscinetti a rullini regolabili senza anello interno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0507796990000
0507797020000
0507797370000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I.
(Ø)
D.E.
(Ø)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico, dinamico
(N)
Coefficiente di carico statico (N)
(N)
Customs tariff — weight Fatigue limit load Pu
(kN)
Envelope circle diameter F
(mm)
Product code

42.77 €

1 5 giorni 30471480025500360000.1246.330RPNA30/47-XL

43.38 €

1 5 giorni 35521290027500415000.1417.335RPNA35/52-XL

47.63 €

1 5 giorni 45621020031000530000.1769.345RPNA45/62-XL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 20 Numero di file di piste anelli Single Row Tipologia di prodotto Needle roller bearings
Anello interno(Sì / No) No r (min.)(mm) 0.8 Customs tariff — weight per 1
Customs tariff — weight unit kg Customs tariff — item number 84824000 Marking cover / seal None
Can be relubricated (yes / no) No Model series RPNA.. Lip on outer ring yes/no Yes
Customs tariff — country of origin DE Bearing clearance identifier CN Cage material Sheet steel

Supporto tecnico