INA Cuscinetti a rullini regolabili con anello interno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0507802470000
0507802800000
0507803010000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I.
(Ø)
D.E.
(Ø)
Larghezza
(mm)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico, dinamico
(N)
Coefficiente di carico statico (N)
(N)
Customs tariff — weight Fatigue limit load Pu
(kN)
Envelope circle diameter F
(mm)
Product code

37.77 €

1 5 giorni 1735162110014600175000.0733.220PNA17/35-XL

50.68 €

1 5 giorni 2547201480025500360000.1576.330PNA25/47-XL

55.77 €

1 5 giorni 3555201140029500470000.1778.340PNA35/55-XL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di file di piste anelli Single Row Tipologia di prodotto Needle roller bearings Anello interno(Sì / No) Yes
r (min.)(mm) 0.8 Customs tariff — weight per 1 Customs tariff — weight unit kg
Customs tariff — item number 84824000 Axial movement range s(mm) 0,5 Marking cover / seal None
Can be relubricated (yes / no) No Model series PNA.. r1 (min.)(mm) 0.3
Lip on outer ring yes/no Yes Customs tariff — country of origin DE Bearing clearance identifier CN
Cage material Sheet steel

Supporto tecnico