Cuscinetto frizione a camme / con sede per chiavetta e molla / serie BB-2GD-1K-K / TSUBAKIMOTO KOGYO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5015015021
5015017021
5015020021
5015025021
5015030021
5015035021
5015040021
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)
A
(mm)
Velocità massima di inerzia (anello interno (cuscinetto ad ago)/albero) giri/min r (min.)
(mm)
D
(mm)
Tolleranza foro albero
(mm)
Velocità massima di superamento (anello esterno) giri/min t2
(mm)
b2
(mm)
Anello interno (cuscinetto ad ago) chiave aderente
(mm)
Tariffa doganale — Paese di origine Trascina il momento
(Nm)
Coppia TKN
(Nm)
t1
(mm)

203.74 €

5 5 giorni 595032300.084163,6000.632.45-0,008 – -0,0282,0001.25-DE0.04291.9

189.49 €

5 5 giorni --0.12173,5000.636.45-0,008 – -0,0281,9001.25-DE0.05431.9

203.74 €

5 5 giorni 8500-0.15193,000142.35-0,010 – -0,0311,6001.666x4x14 (WxHxL)JP0.055612.5

207.31 €

5 5 giorni 10700-0.204202,500147.05-0,010 – -0,0311,4001.58-DE0.055783.6

262.05 €

5 5 giorni 11900-0.304212,000155.6-0,010 – -0,0311,10028-JP0.0581403.1

284.29 €

5 5 giorni -97000.42221,8001.164.6-0,012 – -0,0371,0002.410-DE0.061733.7

331.83 €

5 5 giorni 14500117000.671271,8001.171.6-0,012 – -0,0379003.312-DE0.082605

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tariffa doganale — peso per 1 Tariffa doganale — unità di peso kg Coperchio/guarnizione designatore Guarnizione a labbro su entrambi i lati
Tariffa doganale — codice articolo 84836020 Copertura di marcatura/guarnizione 2GD Serie BB-2GD 1K-K
Tipo Ruota libera con cuscinetti a sfera Serie di modelli Con chiavetta Anello interno (cuscinetto ad ago)

Supporto tecnico