Cuscinetto frizione a camme / serie BB-2GD / TSUBAKIMOTO KOGYO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5015015020
5015017020
5015025020
5015030020
5015035020
5015040020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)
A
(mm)
Velocità massima di inerzia (anello interno (cuscinetto ad ago)/albero) giri/min r (min.)
(mm)
D
(mm)
Velocità massima di superamento (anello esterno) giri/min Tariffa doganale — Paese di origine Trascina il momento
(Nm)
Coppia TKN
(Nm)

187.77 €

5 5 giorni 595032300.087163,6000.632.452,000DE0.0129

173.54 €

5 5 giorni --0.12173,5000.636.451,900DE0.0143

191.29 €

5 5 giorni 10700-0.207202,500147.051,400JP0.01778

187.77 €

5 5 giorni 8500-0.173193,000142.351,600JP0.01461

249.31 €

5 5 giorni -97000.7221,8001.164.61,000DE0.034173

266.72 €

5 5 giorni 14500117000.667271,8001.171.6900DE0.04260

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tariffa doganale — peso per 1 Tariffa doganale — unità di peso kg Coperchio/guarnizione designatore Guarnizione a labbro su entrambi i lati
Tariffa doganale — codice articolo 84836020 Copertura di marcatura/guarnizione 2GD Serie BB-2GD
Tipo Ruota libera con cuscinetti a sfera

Supporto tecnico