Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5015017020
Codice componente
|
---|
5015017020 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | A (mm) | Velocità massima di inerzia (anello interno (cuscinetto ad ago)/albero) giri/min | r (min.) (mm) | D (mm) | Velocità massima di superamento (anello esterno) giri/min | Tariffa doganale — Paese di origine | Trascina il momento (Nm) | Coppia TKN (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.54 € | 5 | 5 giorni | - | - | 0.12 | 17 | 3,500 | 0.6 | 36.45 | 1,900 | DE | 0.01 | 43 |
Loading...
Tariffa doganale — peso per | 1 | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Coperchio/guarnizione designatore | Guarnizione a labbro su entrambi i lati |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — codice articolo | 84836020 | Copertura di marcatura/guarnizione | 2GD | Serie | BB-2GD |
Tipo | Ruota libera con cuscinetti a sfera |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto frizione a camme / serie BB-2GD / TSUBAKIMOTO KOGYO, il codice articolo è il seguente: 5015017020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5015017020.
Configura
Proprietà di base
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Tariffa doganale — peso(kg)
A(mm)
Velocità massima di inerzia (anello interno (cuscinetto ad ago)/albero) giri/min
r (min.)(mm)
D(mm)
Velocità massima di superamento (anello esterno) giri/min
Tariffa doganale — Paese di origine
Trascina il momento(Nm)
Coppia TKN(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
5015015020 |
5015025020 |
5015030020 |
5015035020 |
5015040020 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | A (mm) | Velocità massima di inerzia (anello interno (cuscinetto ad ago)/albero) giri/min | r (min.) (mm) | D (mm) | Velocità massima di superamento (anello esterno) giri/min | Tariffa doganale — Paese di origine | Trascina il momento (Nm) | Coppia TKN (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187.77 € | 5 | 5 giorni | 5950 | 3230 | 0.087 | 16 | 3,600 | 0.6 | 32.45 | 2,000 | DE | 0.01 | 29 | ||
191.29 € | 5 | 5 giorni | 10700 | - | 0.207 | 20 | 2,500 | 1 | 47.05 | 1,400 | JP | 0.017 | 78 | ||
187.77 € | 5 | 5 giorni | 8500 | - | 0.173 | 19 | 3,000 | 1 | 42.35 | 1,600 | JP | 0.014 | 61 | ||
249.31 € | 5 | 5 giorni | - | 9700 | 0.7 | 22 | 1,800 | 1.1 | 64.6 | 1,000 | DE | 0.034 | 173 | ||
266.72 € | 5 | 5 giorni | 14500 | 11700 | 0.667 | 27 | 1,800 | 1.1 | 71.6 | 900 | DE | 0.04 | 260 |