Cuscinetto frizione a camme / con due sedi per chiavetta e molle / serie BB-2K-K / TSUBAKIMOTO KOGYO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5014015020
5014017020
5014020020
5014025020
5014030020
5014035020
5014040020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)
A
(mm)
t
(mm)
Velocità massima di inerzia (anello interno (cuscinetto ad ago)/albero) giri/min b1
(mm)
r (min.)
(mm)
Tolleranza al foro
(mm)
D
(mm)
Tolleranza foro albero
(mm)
Velocità massima di superamento (anello esterno) giri/min t2
(mm)
b2
(mm)
Anello esterno chiave di montaggio
(mm)
Tariffa doganale — Paese di origine Trascina il momento
(Nm)
Coppia TKN
(Nm)
t1
(mm)

178.88 €

5 5 giorni 595032300.08110.63,60020.6-0,012 – -0,01832.6-0,008 – -0,0282,0001.252x2x11 (WxHxL)JP0.01291.9

168.91 €

5 5 giorni --0.1081213,50020.6-0,012 – -0,01836.1-0,008 – -0,0281,9001.25-DE0.01431.9

179.15 €

5 5 giorni 8500-0.12141.53,00031-0,003 – -0,02241.7-0,010 – -0,0311,6001.66-JP0.014612.5

183.14 €

5 5 giorni 10700-0.1711522,50061-0,003 – -0,02241.7-0,010 – -0,0311,4001.58-DE0.017783.6

208.09 €

5 5 giorni 11900-0.2741622,00061-0,003 – -0,02256.6-0,010 – -0,0311,10028-JP0.031403.1

222.00 €

5 5 giorni -97000.453172.51,80081.1-0,006 – -0,02564-0,012 – -0,0371,0002.410-DE0.0341733.7

255.40 €

5 5 giorni 14500117000.5972231,800101.1-0,006 – -0,02571-0,012 – -0,0379003.312-JP0.042605

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tariffa doganale — peso per 1 Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 84836020
Serie BB-2K-K Tipo Ruota libera con cuscinetti a sfera Serie di modelli Con chiavetta anello interno (cuscinetto ad ago) e nell’anello esterno

Supporto tecnico