Cuscinetto frizione a camme / con sede per chiavetta e molla / serie BB-1K-K / TSUBAKIMOTO KOGYO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5014001710
5014015010
5014020010
5014025010
5014030010
5014035010
5014040010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)
A
(mm)
Velocità massima di inerzia (anello interno (cuscinetto ad ago)/albero) giri/min r (min.)
(mm)
D
(mm)
Tolleranza foro albero
(mm)
Velocità massima di superamento (anello esterno) giri/min t2
(mm)
b2
(mm)
Trascina il momento
(Nm)
Coppia TKN
(Nm)
t1
(mm)

155.77 €

5 5 giorni --0.103123,5000.636.1-0,008 – -0,0281,9001.250.01431.9

166.40 €

5 5 giorni 595032300.079113,6000.632.6-0,008 – -0,0282,0001.250.01291.9

166.40 €

5 5 giorni 8500-0.164143,000141.7-0,010 – -0,0311,6001.660.014612.5

169.88 €

5 5 giorni 10700-0.17152,500141.7-0,010 – -0,0311,4001.580.017783.6

194.71 €

5 5 giorni 11900-0.254162,000156.6-0,010 – -0,0311,100280.031403.1

208.78 €

5 5 giorni -97000.351171,8001.164-0,012 – -0,0371,0002.4100.0341733.7

226.26 €

5 5 giorni 14500117000.574221,8001.171-0,012 – -0,0379003.3120.042605

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tariffa doganale — peso per 1 Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 84836020
Serie BB-1K-K Tipo Ruota libera con cuscinetti a sfera Serie di modelli Con chiavetta Anello interno (cuscinetto ad ago)
Tariffa doganale — Paese di origine DE

Supporto tecnico