Cuscinetto frizione a camme / serie BB / TSUBAKIMOTO KOGYO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5001000150
5001000171
5001000200
5001000250
5001000300
5001000350
5001000400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)
A
(mm)
Velocità massima di inerzia (anello interno (cuscinetto ad ago)/albero) giri/min r (min.)
(mm)
D
(mm)
Velocità massima di superamento (anello esterno) giri/min Tariffa doganale — Paese di origine Trascina il momento
(Nm)
Coppia TKN
(Nm)

123.77 €

5 5 giorni 595032300.083113,6000.632.62,000JP0.0129

115.35 €

5 5 giorni --0.1123,5000.636.11,900DE0.0143

123.80 €

5 5 giorni 8500-0.163143,000141.71,600JP0.01461

126.60 €

5 5 giorni 10700-0.168152,500147.11,400JP0.01778

140.74 €

5 5 giorni 11900-0.324162,000156.61,100DE0.03140

157.63 €

5 5 giorni -97000.35171,8001.1641,000DE0.034173

174.43 €

5 5 giorni 14500117000.552221,8001.171900DE0.04260

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tariffa doganale — peso per 1 Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 84836020
Serie BB Tipo Ruota libera con cuscinetti a sfera

Supporto tecnico