Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0507786250000
Codice componente
|
---|
0507786250000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Categoria coefficiente di carico statico (Coa) (N) | C2 (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | da (mm) | Limite di carico di affaticamento assiale Pua (kN) | Anello a molla | Larghezza C1 (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Capacità statiche assiali (kN) | Capacità dinamiche assiali (kN) | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Diametro circolare involucro F (mm) | Anello interno | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.20 € | 1 | 5 giorni | 27500 | 3700 | 41500 | 12400 | 32500 | 14.2 | 0.137 | 40.5 | 1.44 | WR47, SW47 | 10 | 7.3 | 32.5 | 12.4 | 50.1 | 35 | IR30X35X20 | NX35-XL |
Loading...
Direzione del carico | Radiale / Reggispinta | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila doppia | Tipo prodotto | Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale |
---|---|---|---|---|---|
r (min.)(mm) | 0.3 | Tariffa doganale — peso per | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico |
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 84828000 | Copertura di marcatura/guarnizione | Nessuno |
r1 max.(mm) | 0.3 | Adatto per lubrificazione con olio | Sì | Utilizzare per lubrificazione con grasso | N |
Serie di modelli | NX.. | Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Materiale gabbia | Lamiera d’acciaio |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rullini/assiali a sfere / senza anello interno / lubrificazione ad olio / INA , il codice articolo è il seguente: 0507786250000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0507786250000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Coefficiente di carico dinamico base(N)
C2(mm)
Tariffa doganale — peso(kg)
da(mm)
Limite di carico di affaticamento assiale Pua(kN)
Anello a molla
Larghezza C1(mm)
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Capacità statiche assiali(kN)
Capacità dinamiche assiali(kN)
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Diametro circolare involucro F(mm)
Anello interno
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0507785520000 |
0507785600000 |
0507785950000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Categoria coefficiente di carico statico (Coa) (N) | C2 (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | da (mm) | Limite di carico di affaticamento assiale Pua (kN) | Anello a molla | Larghezza C1 (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Capacità statiche assiali (kN) | Capacità dinamiche assiali (kN) | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Diametro circolare involucro F (mm) | Anello interno | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.66 € | 1 | 5 giorni | 5000 | 11000 | 3700 | 4600 | 7200 | 10 | 0.025 | 14.6 | 0.32 | WR19, SW19 | 4.7 | 0.72 | 7.2 | 4.6 | 21.9 | 10 | IR6X10X10-IS1 | NX10-XL | |||
33.65 € | 1 | 5 giorni | 5400 | 9500 | 4300 | 4850 | 8200 | 10 | 0.023 | 16.6 | 0.365 | WR21, SW21 | 4.7 | 0.83 | 8.2 | 4.85 | 23.7 | 12 | IR8X12X10-IS1 | NX12-XL | |||
42.77 € | 1 | 5 giorni | 14600 | 6500 | 17500 | 7000 | 14700 | 12.2 | 0.067 | 25 | 0.65 | WR30, SW30 | 8 | 3.2 | 14.7 | 7 | 33.6 | 20 | IR17X20X16 | NX20-XL |