Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0008442680000
Codice componente
|
---|
0008442680000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Larghezza massima anello interno B1 (mm) | Tariffa doganale — codice articolo | Lunghezza totale B (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Larghezza C (mm) | Con filettatura | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.02 € | 1 | 5 giorni | - | 8700 | 7500 | 5400 | 0.14 | 17 | 84821010 | 49.2 | 0.26 | 15.9 | M12x1,5 | KR5201-2RS |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Sfera | Direzione del carico | Radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila doppia |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Cilindro/Rullo giornale | Designazione della superficie esterna | R=500 | Termoresistente da(°C) | -20 |
Tariffa doganale — peso per | 1 | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Coperchio/guarnizione designatore | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale |
Eccentrico (sì/no) | N | Esagono incassato (sì/no) | Sì | Copertura di marcatura/guarnizione | 2RS |
Può essere rilubrificato (sì/no) | N | Raccordo filettato lubrificante (sì/no) | N | Serie di modelli | KR.. |
Design della superficie esterna | Sferico | Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Termoresistente fino a(°C) | 120 |
Si trova sulla pagina di Rotelle / doppia fila / guarnizione su entrambi i lati / cerniera / INA, il codice articolo è il seguente: 0008442680000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0008442680000.
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
Tipo
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Tariffa doganale — peso(kg)
Larghezza massima anello interno B1(mm)
Tariffa doganale — codice articolo
Lunghezza totale B(mm)
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Larghezza C(mm)
Con filettatura
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0008443060000 |
0008764290000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Larghezza massima anello interno B1 (mm) | Tariffa doganale — codice articolo | Lunghezza totale B (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Larghezza C (mm) | Con filettatura | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.34 € | 1 | 5 giorni | 63.6 | 16100 | 5000 | 11000 | 0.39 | 25.5 | 84821090 | 63.6 | 0.55 | 20.6 | M20x1,5 | KR5204-2RS | |||
73.09 € | 1 | 5 giorni | 53.2 | 9900 | 7000 | 6500 | 0.19 | 17 | 84821090 | 53.2 | 0.32 | 15.9 | M16x1,5 | KR5202-2RS |