Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0008495020000
Codice componente
|
---|
0008495020000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Dimensioni standard | Coefficiente di carico statico base (N) | Dimensione dello spallamento d3 (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Larghezza del perno filettato attraverso i piani | Foro per lubrificazione Ca (mm) | Diametro interno (pollici) d (poll.) | Larghezza C (mm) | Larghezza con componenti di montaggio B1 (mm) | Lunghezza centrale S (mm) | Serie di modelli | Dimensione dello spallamento d2 (mm) | Materiale di ingegneria | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 36.80 € | 1 | 5 giorni | - | - | 34500 | 9600 | Sistema metrico | 20400 | 63 | 0.69 | 5 | 6.4 | - | 22 | 43.8 | 11 | GRAE.. | 54.3 | Acciaio | GRAE45-XL-NPP-B |
Loading...
Direzione del carico | Radiale | Tipo prodotto | Cuscinetto a sfere con inserto radiale | Ghiera | N |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — peso per | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Coperchio/guarnizione designatore | Due rondelle in lamiera d’acciaio zincata con componente in NBR interposto, labbro di tenuta precaricato assialmente | Tariffa doganale — codice articolo | 84821090 | Metodo di fissaggio | Collare di bloccaggio eccentrico |
Copertura di marcatura/guarnizione | NPP | Direzione di rotazione | Costante | Design della superficie esterna | Sferico |
Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto radiale a sfere / fila singola / anello esterno sferico / collare di bloccaggio eccentrico / INA, il codice articolo è il seguente: 0008495020000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0008495020000.
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Larghezza B(mm)
Diametro interno (pollici) d(poll.)
Tipo
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Dimensioni standard
Dimensione dello spallamento d3(mm)
Tariffa doganale — peso(kg)
Larghezza del perno filettato attraverso i piani
Foro per lubrificazione Ca(mm)
Larghezza C(mm)
Larghezza con componenti di montaggio B1(mm)
Lunghezza centrale S(mm)
Serie di modelli
Dimensione dello spallamento d2(mm)
Materiale di ingegneria
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0008184370000 |
0008492780000 |
0008493160000 |
0008495370000 |
0008495610000 |
0008496420000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Dimensioni standard | Coefficiente di carico statico base (N) | Dimensione dello spallamento d3 (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Larghezza del perno filettato attraverso i piani | Foro per lubrificazione Ca (mm) | Diametro interno (pollici) d (poll.) | Larghezza C (mm) | Larghezza con componenti di montaggio B1 (mm) | Lunghezza centrale S (mm) | Serie di modelli | Dimensione dello spallamento d2 (mm) | Materiale di ingegneria | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.74 € | 1 | 5 giorni | - | 18.5 | 13200 | 15700 | Sistema metrico | 8300 | 42.5 | 0.18 | 2.5 | - | - | 13 | 26.5 | 6.5 | RALE.. | 35.7 | Acciaio | RALE30-XL-NPP-B | |||
16.48 € | 1 | 5 giorni | - | - | 9800 | 22300 | Sistema metrico | 4750 | 28 | 0.11 | 3 | 3.4 | - | 12 | 28.6 | 6.5 | GRAE.. | 23 | Acciaio | GRAE15-XL-NPP-B | |||
- | 1 | 5 giorni | - | - | 9800 | 22300 | Sistema metrico | 4750 | 28 | 0.1 | 3 | 3.4 | - | 12 | 28.6 | 6.5 | GRAE.. | 23 | Acciaio | GRAE17-XL-NPP-B | |||
- | 1 | 5 giorni | - | - | 37500 | 9000 | Sistema metrico | 23200 | 69 | 0.729 | 5 | 6.9 | - | 22 | 43.8 | 11 | GRAE.. | 59.4 | Acciaio | GRAE50-XL-NPP-B | |||
- | 1 | 5 giorni | - | 37.1 | 56000 | 7300 | Sistema metrico | 36000 | 84 | 1.4 | 5 | 7.2 | - | 24 | 53.1 | 13.5 | GRAE.. | 72 | Acciaio | GRAE60-XL-NPP-B | |||
16.37 € | 1 | 5 giorni | - | - | 9800 | 22300 | Sistema metrico | 4750 | 28 | 0.13 | 3 | - | - | 12 | 28.6 | 6.5 | RAE.. | 23 | Acciaio | RAE12-XL-NPP-B |