Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0007923490000
Codice componente
|
---|
0007923490000 |
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Direzione del carico | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Dimensioni standard | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Categoria coefficiente di carico statico (Coa) (N) | Tipo prodotto | Tariffa doganale — peso (kg) | Limite di carico di affaticamento assiale Pua (kN) | r (min.) (mm) | Forma del foro | Norma | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Capacità statiche assiali (kN) | Serie di modelli | Capacità dinamiche assiali (kN) | Codice foro | Tipo di direzione | Diametro circolare involucro F (mm) | Rif. velocità giri/min | Materiale gabbia | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 22 | 39 | - | - | - | Fila doppia | Sistema metrico | 29500 | - | - | Cuscinetto obliquo | 0.111 | 0.38 | 0.3 | Tipo cilindrico | DIN 5 429-2 | 5.3 | 8.6 | NKIA.. | 5.3 | 22 | Singola | 28 | 12,000 | Lamiera d’acciaio | - |
Loading...
Tariffa doganale — peso per | 1 | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 84828000 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rullini a contatto obliquo / con anello interno / direzione unica / INA, il codice articolo è il seguente: 0007923490000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0007923490000.
Configura
Proprietà di base
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Direzione del carico
Tipo
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Numero di piste per anelli del cuscinetto
Dimensioni standard
Tipo prodotto
Tariffa doganale — peso(kg)
Limite di carico di affaticamento assiale Pua(kN)
r (min.)(mm)
Forma del foro
Norma
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Capacità statiche assiali(kN)
Serie di modelli
Capacità dinamiche assiali(kN)
Codice foro
Tipo di direzione
Diametro circolare involucro F(mm)
Rif. velocità giri/min
Materiale gabbia
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0007918060000 |
0007918810000 |
0007921950000 |
0007926160000 |
0007926910000 |
0007927800000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Direzione del carico | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Dimensioni standard | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Categoria coefficiente di carico statico (Coa) (N) | Tipo prodotto | Tariffa doganale — peso (kg) | Limite di carico di affaticamento assiale Pua (kN) | r (min.) (mm) | Forma del foro | Norma | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Capacità statiche assiali (kN) | Serie di modelli | Capacità dinamiche assiali (kN) | Codice foro | Tipo di direzione | Diametro circolare involucro F (mm) | Rif. velocità giri/min | Materiale gabbia | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | - | Fila doppia | Sistema metrico | 8300 | - | - | Cuscinetto obliquo | 0.033 | 0.152 | 0.3 | Tipo cilindrico | DIN 5 429-2 | 1.63 | 3.45 | NKIA.. | 2.7 | 01 | Singola | 16 | 21,000 | Lamiera d’acciaio | - | ||
- | - | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | - | Fila doppia | Sistema metrico | 13600 | - | - | Cuscinetto obliquo | 0.048 | 0.186 | 0.3 | Tipo cilindrico | DIN 5 429-2 | 2.43 | 4.2 | NKIA.. | 2.9 | 02 | Singola | 20 | 17,000 | Lamiera d’acciaio | - | ||
- | 36.15 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | - | Fila doppia | Sistema metrico | 25500 | - | - | Cuscinetto obliquo | 0.105 | 0.33 | 0.3 | Tipo cilindrico | DIN 5 429-2 | 4.6 | 7.4 | NKIA.. | 4.9 | 04 | Singola | 25 | 14,000 | Lamiera d’acciaio | - | ||
- | - | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | - | Fila doppia | Sistema metrico | 31500 | - | - | Cuscinetto obliquo | 0.122 | 0.41 | 0.3 | Tipo cilindrico | DIN 5 429-2 | 5.7 | 9.3 | NKIA.. | 5.4 | 05 | Singola | 30 | 12,000 | Lamiera d’acciaio | - | ||
- | - | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | - | Fila doppia | Sistema metrico | 35500 | - | - | Cuscinetto obliquo | 0.147 | 0.495 | 0.3 | Tipo cilindrico | DIN 5 429-2 | 6.4 | 11.2 | NKIA.. | 5.9 | 06 | Singola | 35 | 10,000 | Lamiera d’acciaio | - | ||
- | - | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | - | Fila doppia | Sistema metrico | 50000 | - | - | Cuscinetto obliquo | 0.243 | 0.66 | 0.6 | Tipo cilindrico | DIN 5 429-2 | 9.4 | 14.9 | NKIA.. | 7.4 | 07 | Singola | 42 | 9,000 | Lamiera d’acciaio | - |