Codice articolo del costruttore: 0008103040000
Marca: INA
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: 5 giorni
Coefficiente di carico dinamico base: 14000 N
Velocità di rotazione massima ammessa: 16700 giri/min
Coefficiente di carico statico base: 7800 N
Tariffa doganale — peso: 0.119 kg
r (min.): 1 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0008103040000
Codice componente
|
---|
0008103040000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | r (min.) (mm) | Coperchio/guarnizione designatore | Copertura di marcatura/guarnizione | Dimensione dello spallamento d2 (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 14000 | 16700 | 7800 | 0.119 | 1 | Guarnizione P in tre pezzi | NPP-2 | 30.3 | 205-XL-NPP-B |
Loading...
Direzione del carico | Radiale | Dimensioni standard | Sistema metrico | Tipo prodotto | Cuscinetto a sfere con inserto radiale |
---|---|---|---|---|---|
Ghiera | N | Tariffa doganale — peso per | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico |
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 84821090 | Metodo di fissaggio | Sede idonea |
Direzione di rotazione | Alternata | Serie di modelli | 2.. | Design della superficie esterna | Sferico |
Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Materiale di ingegneria | Acciaio |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / anello esterno sferico / anello interno per montaggio / tenute P su entrambi i lati / INA, il codice articolo è il seguente: 0008103040000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0008103040000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Tariffa doganale — peso(kg)
r (min.)(mm)
Coperchio/guarnizione designatore
Copertura di marcatura/guarnizione
Dimensione dello spallamento d2(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0008081210000 |
0008091790000 |
0008114750000 |
0008126680000 |
0008136480000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | r (min.) (mm) | Coperchio/guarnizione designatore | Copertura di marcatura/guarnizione | Dimensione dello spallamento d2 (mm) | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 9800 | 22300 | 4750 | 0.06 | 0.6 | Guarnizione P in tre pezzi | NPP-2 | 22.5 | 203-XL-NPP-B | |||
- | 1 | 5 giorni | 12800 | 18700 | 6600 | 0.09 | 1 | Guarnizione P in tre pezzi | NPP-2 | 26.5 | 204-XL-NPP-B | |||
- | 1 | 5 giorni | 19500 | 13800 | 11300 | 0.19 | 1 | Guarnizione monopezzo con labbro di tenuta vulcanizzato | NPP-1 | 37.4 | 206-XL-NPP-B | |||
- | 1 | 5 giorni | 25500 | 11700 | 15300 | 0.27 | 1 | Guarnizione monopezzo con labbro di tenuta vulcanizzato | NPP-1 | 42.4 | 207-XL-NPP-B | |||
- | 1 | 5 giorni | 32500 | 10300 | 19800 | 0.32 | 1.1 | Guarnizione monopezzo con labbro di tenuta vulcanizzato | NPP-1 | 48.4 | 208-XL-NPP-B |