Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0001915310000
Codice componente
|
---|
0001915310000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Peso (g) | Lunghezza L (mm) | Numero merci tariffa doganale | Peso tariffa doganale (kg) | Guarnizione | Lubrificante di base | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.28 € | 1 | Preventivo | 14 | 830 | 760 | 21.0 | 28 | 84821010 | 0.02 | guarnizione a labbro a doppia faccia | YES | KH14-PP |
Loading...
Direzione del carico | Radiale | Unità confezione | 1 | Unità di peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti lineari a sfere KH / INA, il codice articolo è il seguente: 0001915310000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0001915310000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(φ)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Peso(g)
Lunghezza L(mm)
Numero merci tariffa doganale
Peso tariffa doganale(kg)
Guarnizione
Lubrificante di base
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0000482240000 |
0000648070000 |
0001817900000 |
0001939760000 |
0002016000000 |
0002056300000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (φ) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Peso (g) | Lunghezza L (mm) | Numero merci tariffa doganale | Peso tariffa doganale (kg) | Guarnizione | Lubrificante di base | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 27.20 € | 1 | Preventivo | - | 1170 | 1010 | 33.0 | 30 | 84821090 | 0.033 | guarnizione a labbro a doppia faccia | YES | KH20-PP | ||
24.85 € | 1 | Preventivo | - | 1060 | 910 | 28.0 | 30 | 84821010 | 0.027 | guarnizione a labbro a doppia faccia | YES | KH16-PP | |||
- | 35.32 € | 1 | Preventivo | - | 3300 | 3100 | 95.0 | 50 | 84821090 | 0.095 | guarnizione a labbro a doppia faccia | YES | KH30-PP | ||
65.74 € | 1 | Preventivo | - | 6800 | 7000 | 252.0 | 70 | 84821090 | 0.255 | guarnizione a labbro a doppia faccia | YES | KH50-PP | |||
20.72 € | 1 | Preventivo | - | 590 | 520 | 15.0 | 26 | 84821010 | 0.015 | guarnizione a labbro a doppia faccia | YES | KH10-PP | |||
19.55 € | 1 | Preventivo | - | 475 | 400 | 12.0 | 24 | 84821090 | 0.012 | guarnizione a labbro a doppia faccia | YES | KH08-PP |