Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0008518410000 |
0008519300000 |
0008520230000 |
0008522010000 |
0008523920000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Dimensione dello spallamento d3 (mm) | C2 (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | Larghezza del perno filettato attraverso i piani | Coperchio/guarnizione designatore | Larghezza C (mm) | Larghezza con componenti di montaggio B1 (mm) | Copertura di marcatura/guarnizione | Lunghezza centrale S (mm) | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.68 € | 1 | 5 giorni | 34.1 | 12800 | 6600 | 33 | 16.6 | 0.2 | 27.6 | 3 | Due rondelle in lamiera d’acciaio zincata inclinate verso l’esterno con componente in NBR tra e labbro di tenuta precaricato radialmente | 14 | 43.7 | KRR | 17.1 | 37.4 | E20-XL-KLL | |||
31.20 € | 1 | 5 giorni | - | 14000 | 7800 | 37.5 | 20.2 | 0.25 | 33.8 | 3 | Due rondelle in lamiera d’acciaio zincate, angolate verso l’esterno nell’anello esterno con un anello angolare in lamiera d’acciaio zincato premuto Anello interno (cuscinetto ad ago) | 15 | 44.5 | KLL | 17.5 | 42.5 | E25-XL-KLL | |||
38.14 € | 1 | 5 giorni | - | 19500 | 11300 | 44 | 26.6 | 0.38 | 40.2 | 4 | Due rondelle in lamiera d’acciaio zincate, angolate verso l’esterno nell’anello esterno con un anello angolare in lamiera d’acciaio zincato premuto Anello interno (cuscinetto ad ago) | 18 | 48.5 | KLL | 18.3 | 52 | E30-XL-KLL | |||
53.82 € | 1 | 5 giorni | 42.9 | 34500 | 19800 | 58 | 28.1 | 0.76 | 52.3 | 5 | Due rondelle in lamiera d’acciaio zincate, angolate verso l’esterno nell’anello esterno con un anello angolare in lamiera d’acciaio zincato premuto Anello interno (cuscinetto ad ago) | 21 | 56.5 | KLL | 21.4 | 68.3 | E40-XL-KLL | |||
68.88 € | 1 | 5 giorni | - | 37500 | 23200 | 69 | 26.4 | 1 | 62.8 | 5 | Due rondelle in lamiera d’acciaio zincate, angolate verso l’esterno nell’anello esterno con un anello angolare in lamiera d’acciaio zincato premuto Anello interno (cuscinetto ad ago) | 22 | 62.8 | KLL | 24.6 | 77.3 | E50-XL-KLL |
Loading...
Direzione del carico | Radiale | Dimensioni standard | Sistema metrico | Tipo prodotto | Cuscinetto a sfere con inserto radiale |
---|---|---|---|---|---|
Ghiera | N | Tariffa doganale — peso per | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico |
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 84821090 | Metodo di fissaggio | Collare di bloccaggio eccentrico |
Direzione di rotazione | Costante | Serie di modelli | E.. | Design della superficie esterna | Tipo cilindrico |
Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Materiale di ingegneria | Acciaio |
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Dimensione dello spallamento d3(mm)
C2(mm)
Tariffa doganale — peso(kg)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
Larghezza del perno filettato attraverso i piani
Coperchio/guarnizione designatore
Larghezza C(mm)
Larghezza con componenti di montaggio B1(mm)
Copertura di marcatura/guarnizione
Lunghezza centrale S(mm)
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali