Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0008996820000
Codice componente
|
---|
0008996820000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Direzione del carico | Coefficiente di carico statico base (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Coperchio/guarnizione designatore | Tariffa doganale — codice articolo | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Larghezza C (mm) | Copertura di marcatura/guarnizione | Può essere rilubrificato (sì/no) | Carico radiale consentito, dinamico (kN) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.35 € | 1 | 5 giorni | 11800 | 4700 | Radiale | 8400 | 0.162 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821090 | 0.44 | 16 | 2RS | N | - | LR5005-2RS |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Sfera | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila doppia | Tipo prodotto | Rullo |
---|---|---|---|---|---|
Designazione della superficie esterna | R=500 | Termoresistente da(°C) | -20 | Tariffa doganale — peso per | 1 |
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Eccentrico (sì/no) | N | Esagono incassato (sì/no) | N |
Raccordo filettato lubrificante (sì/no) | N | Serie di modelli | LR.. | Design della superficie esterna | Sferico |
Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Termoresistente fino a(°C) | 120 |
Si trova sulla pagina di Rotelle / doppia fila / con superficie esterna sferica e tenute su entrambi i lati / INA, il codice articolo è il seguente: 0008996820000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0008996820000.
Configura
Proprietà di base
Carico radiale consentito, dinamico(kN)
Tipo
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Direzione del carico
Tariffa doganale — peso(kg)
Coperchio/guarnizione designatore
Tariffa doganale — codice articolo
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Larghezza C(mm)
Copertura di marcatura/guarnizione
Può essere rilubrificato (sì/no)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0008167100000 |
0008168500000 |
0008169900000 |
0008997470000 |
0009289170000 |
0009301480000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Direzione del carico | Coefficiente di carico statico base (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Coperchio/guarnizione designatore | Tariffa doganale — codice articolo | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Larghezza C (mm) | Copertura di marcatura/guarnizione | Può essere rilubrificato (sì/no) | Carico radiale consentito, dinamico (kN) | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.31 € | 1 | 5 giorni | 4750 | 9000 | Radiale | 2950 | 0.03 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821010 | 0.145 | 12 | 2RS | N | - | LR5000-2RS | |||
35.68 € | 1 | 5 giorni | 5100 | 8500 | Radiale | 3200 | 0.03 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821010 | 0.161 | 12 | 2RS | N | - | LR5001-2RS | |||
38.58 € | 1 | 5 giorni | 6500 | 7000 | Radiale | 4250 | 0.063 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821090 | 0.217 | 13 | 2RS | N | - | LR5002-2RS | |||
60.94 € | 1 | 5 giorni | 16000 | 4000 | Radiale | 12200 | 0.25 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821090 | 0.63 | 19 | 2RS | N | - | LR5006-2RS | |||
- | - | 1 | 5 giorni | - | - | - | 10700 | 0.21 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821090 | 0.55 | 20.6 | 2RS | N | - | - | ||
- | - | 1 | 5 giorni | - | - | - | 5200 | 0.08 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821090 | 0.26 | 15.9 | 2RS | N | - | - |