Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3103489
Codice componente
|
---|
3103489 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale scala | Versione | Peso tariffa doganale (kg) | Volume nominale (l) | Dimensioni del raccordo per liquido idraulico | Pressione di esercizio massima (bar) | Superficie lato collegamento | Numero articolo tariffa doganale | Dimensioni attacco lato gas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,389.23 € | 1 | 5 giorni | ECO | Standard | 10 | 2.5 | G1 1/4 | 330 | Acciaio | 84798970 | 7/8-14UNF |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Tipo di connessione del fluido | Filettatura con superficie di Guarnizione, radiale all’interno | Tipo di accumulatore | Accumulatore a sacca |
---|---|---|---|---|---|
Superficie Interni del serbatoio | Acciaio | Certificazione (approvazione) | Direttiva europea sulle attrezzature a pressione (PED) | Tipo | SB |
Serie dispositivo | Nessuno | Graffa a pressione di riempimento del gas | Non definito | Con collegamento gas | Valvola del Gas per dispositivo di riempimento e test |
Materiale del serbatoio | Acciaio | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di HYDAC standard Accumulatore a vescica SB, il codice articolo è il seguente: 3103489.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3103489.
Configura
Proprietà di base
Materiale scala
Versione
Peso tariffa doganale(kg)
Volume nominale(l)
Dimensioni del raccordo per liquido idraulico
Pressione di esercizio massima (bar)
Superficie lato collegamento
Numero articolo tariffa doganale
Dimensioni attacco lato gas
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3047168 |
3047170 |
3047172 |
3110417 |
3110531 |
3125644 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale scala | Versione | Peso tariffa doganale (kg) | Volume nominale (l) | Dimensioni del raccordo per liquido idraulico | Pressione di esercizio massima (bar) | Superficie lato collegamento | Numero articolo tariffa doganale | Dimensioni attacco lato gas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,347.69 € | 1 | 5 giorni | NBR | Standard | 15 | 6 | G1 1/4 | 330 | Acciaio | 84798970 | 7/8-14UNF | ||
3,287.69 € | 1 | 5 giorni | NBR | Versione slim | 0 | 10 | G1 1/4 | 330 | Acciaio | 84798970 | 7/8-14UNF | ||
3,652.31 € | 1 | 5 giorni | NBR | Standard | 32.6 | 10 | G2 | 330 | Acciaio | 84798970 | 7/8-14UNF | ||
9,369.23 € | 1 | 5 giorni | FKM | Standard | 35 | 10 | G2 | 330 | Acciaio | 84798970 | 7/8-14UNF | ||
4,152.31 € | 1 | 5 giorni | NBR | Standard | 8.5 | 1 | G1 | 550 | Acciaio con elevato carico di rottura | 84798970 | 7/8-14UNF | ||
6,155.38 € | 1 | 5 giorni | FKM | Standard | 11.5 | 4 | G1 1/4 | 330 | Acciaio | 84798970 | 7/8-14UNF |