Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3041970
Codice componente
|
---|
3041970 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Volume nominale (l) | Tipo di connessione del fluido | Dimensioni del raccordo per liquido idraulico | Superficie Interni del serbatoio | Pressione di esercizio massima (bar) | Superficie lato collegamento | Materiale diaframma | Numero articolo tariffa doganale | filettatura | Materiale del serbatoio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,213.85 € | 1 | 5 giorni | 7 | 2 | Filettatura interna secondo ISO 228 (BSP) e filettatura esterna per la posizione | G 3/4 | Acciaio | 210 | Acciaio | NBR | 84798970 | M45x1.5 | Acciaio |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Tipo di accumulatore | Accumulatore a membrana | Certificazione (approvazione) | Direttiva europea sulle attrezzature a pressione (PED) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | SBO | Serie dispositivo | Nessuno | Pressione di precarico | Non definito |
Con collegamento gas | M28x1.5 | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Accumulatore idraulico a membrana HYDAC SBO, il codice articolo è il seguente: 3041970.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3041970.
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Volume nominale(l)
Tipo di connessione del fluido
Dimensioni del raccordo per liquido idraulico
Superficie Interni del serbatoio
Pressione di esercizio massima (bar)
Superficie lato collegamento
Materiale diaframma
Numero articolo tariffa doganale
filettatura
Materiale del serbatoio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3008153 |
3041890 |
3041892 |
3041972 |
3041974 |
3041978 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Peso tariffa doganale (kg) | Volume nominale (l) | Tipo di connessione del fluido | Dimensioni del raccordo per liquido idraulico | Superficie Interni del serbatoio | Pressione di esercizio massima (bar) | Superficie lato collegamento | Materiale diaframma | Numero articolo tariffa doganale | filettatura | Materiale del serbatoio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,344.62 € | 1 | 5 giorni | 8.5 | 1.4 | Filettatura interna conforme a ISO 228 (BSP) | G 1/2 | Acciaio | 330 | Acciaio | NBR | 84798970 | Nessuno | Acciaio | ||
272.31 € | 1 | 5 giorni | 0.6 | 0.075 | Filettatura interna conforme a ISO 228 (BSP) | G 1/2 | Acciaio | 250 | Acciaio | NBR | 84798970 | Nessuno | Acciaio | ||
304.62 € | 1 | 5 giorni | 0.5 | 0.16 | Filettatura interna conforme a ISO 228 (BSP) | G 1/2 | Acciaio | 210 | Acciaio | NBR | 84798970 | Nessuno | Acciaio | ||
1,578.46 € | 1 | 5 giorni | 9.5 | 2 | Filettatura interna secondo ISO 228 (BSP) e filettatura esterna per la posizione | G 3/4 | Acciaio | 330 | Acciaio | NBR | 84798970 | M45x1.5 | Acciaio | ||
1,236.92 € | 1 | 5 giorni | 8 | 2.8 | Filettatura interna conforme a ISO 228 (BSP) | G 3/4 | Acciaio | 210 | Acciaio | NBR | 84798970 | Nessuno | Acciaio | ||
1,767.69 € | 1 | 5 giorni | 12 | 2.8 | Filettatura interna secondo ISO 228 (BSP) e filettatura esterna per la posizione | G 3/4 | Acciaio | 330 | Acciaio | NBR | 84798970 | M45x1.5 | Acciaio |