Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3232327
Codice componente
|
---|
3232327 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Peso tariffa doganale (kg) | Protezione superficie | Misura nominale | Tipo di collegamento | Tipo | Leva del cambio | Albero di commutazione e materiale di tenuta del collegamento | Misura del collegamento | Materiale guarnizioni di tenuta morbide | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.15 € | 1 | 5 giorni | ~ 50 | 0.35 | Zincato, privo di cromo (VI) | 6 | Raccordo per tubi - serie leggera DIN 2353 | KHB3K | Pressofusione di zinco - leva di serraggio dritta | NBR | 08LR | - |
Loading...
Materiale sfera/albero di commutazione | Acciaio | Unità peso tariffa doganale | kg | Foro per sfera | Foro a L |
---|---|---|---|---|---|
Attacco | A 3 vie | Peso tariffa doganale Pro | 1 | Numero articolo tariffa doganale | 84818081 |
Paese di origine tariffa doganale | DE | Materiale guarnizione di tenuta per sfera | POM |
Si trova sulla pagina di Valvola a sfera a 3 vie per alta pressione HYDAC, il codice articolo è il seguente: 3232327.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3232327.
Configura
Proprietà di base
Materiale guarnizioni di tenuta morbide
Peso tariffa doganale(kg)
Protezione superficie
Misura nominale
Tipo di collegamento
Tipo
Leva del cambio
Albero di commutazione e materiale di tenuta del collegamento
Misura del collegamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3240623 |
398469 |
554929 |
703879 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Peso tariffa doganale (kg) | Protezione superficie | Misura nominale | Tipo di collegamento | Tipo | Leva del cambio | Albero di commutazione e materiale di tenuta del collegamento | Misura del collegamento | Materiale guarnizioni di tenuta morbide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.15 € | 1 | 5 giorni | ~ 50 | 0.36 | Zincato, privo di cromo (VI) | 6 | filettatura interna ISO 228 | KHB3K | Pressofusione di zinco - leva di serraggio dritta | NBR | G1/4 | - | ||
995.38 € | 1 | 5 giorni | ~ 35 | 11.2 | - | 32 | Montaggio su piastra | KHP3K | Acciaio - leva a innesto sfalsata | - | DN32 | FKM (ex FPM) | ||
458.46 € | 1 | 5 giorni | ~ 50 | 0.5 | - | 6 | Montaggio su piastra | KHP3K | Pressofusione di zinco - leva a innesto sfalsata, montata | - | DN6 | FKM (ex FPM) | ||
480.00 € | 1 | 5 giorni | ~ 35 | 1.25 | - | 10 | Montaggio su piastra | KHP3K | Pressofusione di zinco - leva a innesto sfalsata | - | DN10 | FKM (ex FPM) |