Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LS-02-CC |
LS-02A-CC |
LS-11-CC |
LS-11A-CC |
LS-11D-CC |
LS-11DA-CC |
LS-11S-CC |
LS-20-CC |
LS-20A-CC |
LS-20B-CC |
LS-S02-CC |
LS-S02A-CC |
LS-S11-CC |
LS-S11A-CC |
LS-S11D-CC |
LS-S11DA-CC |
LS-S20-CC |
LS-S20A-CC |
LS-S20B-CC |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Funzione di commutazione | Materiale alloggiamento | Idoneità per funzioni di sicurezza | Apertura forzata | Numero di contatti ausiliari di sicurezza | Numero di contatti normalmente chiusi | Numero di contatti normalmente aperti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.22 € | 10 | 15 giorni | Interruttore ad azione lenta | Plastica | vero | vero | 2 | 2 | 0 | |||
37.22 € | 10 | 15 giorni | Interruttore ad azione lenta | Plastica | vero | vero | 2 | 2 | 0 | |||
37.22 € | 10 | 15 giorni | Interruttore ad azione lenta | Plastica | vero | vero | 1 | 1 | 1 | |||
37.22 € | 10 | 15 giorni | Interruttore ad azione lenta | Plastica | vero | vero | 1 | 1 | 1 | |||
37.22 € | 10 | 37 giorni | Interruttore ad azione lenta | Plastica | vero | vero | 0 | 1 | 1 | |||
37.22 € | 10 | 15 giorni | Interruttore ad azione lenta | Plastica | vero | vero | 1 | 1 | 1 | |||
37.22 € | 10 | 15 giorni | Interruttore a rottura rapida | Plastica | vero | vero | 1 | 1 | 1 | |||
37.22 € | 10 | 15 giorni | Interruttore ad azione lenta | Altro | falso | falso | 0 | 0 | 2 | |||
37.22 € | 1 | 15 giorni | Interruttore ad azione lenta | Altro | falso | falso | 0 | 0 | 2 | |||
37.22 € | 10 | 15 giorni | Interruttore ad azione lenta | Plastica | falso | falso | 0 | 0 | 2 | |||
37.22 € | 10 | 28 giorni | Interruttore ad azione lenta | Plastica | vero | vero | 2 | 2 | 0 | |||
37.22 € | 10 | 28 giorni | Interruttore ad azione lenta | Plastica | vero | vero | 2 | 2 | 0 | |||
37.22 € | 10 | 28 giorni | Interruttore ad azione lenta | Plastica | vero | vero | 1 | 1 | 1 | |||
37.22 € | 10 | 28 giorni | Interruttore ad azione lenta | Plastica | vero | vero | 1 | 1 | 1 | |||
37.22 € | 10 | 28 giorni | Interruttore ad azione lenta | Plastica | vero | vero | 1 | 1 | 1 | |||
37.22 € | 1 | 28 giorni | Interruttore ad azione lenta | Plastica | vero | vero | 1 | 1 | 1 | |||
37.22 € | 1 | 28 giorni | Interruttore ad azione lenta | Plastica | falso | falso | 0 | 0 | 2 | |||
37.22 € | 10 | 28 giorni | Interruttore ad azione lenta | Plastica | falso | falso | 0 | 0 | 2 | |||
37.22 € | 10 | 37 giorni | Interruttore ad azione lenta | Plastica | falso | falso | 0 | 0 | 2 |
Loading...
Corrente di esercizio nominale Ie a AC-15, 230 V(A) | 6 | Corrente di esercizio nominale Ie a DC-13, 230 V(A) | 0.3 | Rivestimento alloggiamento | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Con indicazione dello stato | falso | Tipo di interfaccia per la comunicazione di sicurezza | Nessuno | Tipo di collegamento elettrico | Altro |
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | Nessuno | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | Nessuno | Alloggiamento di tipo costruttivo | Cuboide |
Grado di protezione (IP) | IP65 | Tipo di elemento di comando | Pressore | Tipo di interfaccia | Nessuno |
Uscita elettronica | falso | Corrente di esercizio nominale Ie a AC-15, 125 V(A) | 6 | Corrente di esercizio nominale Ie a AC-15, 24 V(A) | 6 |
Corrente di esercizio nominale Ie a DC-13, 125 V(A) | 0.8 | Corrente di esercizio nominale Ie a DC-13, 24 V(A) | 3 | Larghezza sensore(mm) | 31 |
Diametro sensore(mm) | 0 | Altezza del sensore(mm) | 61 | Lunghezza del sensore(mm) | 33.5 |
Funzione di commutazione a scatto | falso | Temperatura ambiente durante il funzionamento(°C) | 40|70 | Numero di contatti di commutazione | 0 |
Allineamento Elementi di comando | Altro | Grado di protezione (NEMA) | 4X |
Configura
Proprietà di base
Funzione di commutazione
Materiale alloggiamento
Idoneità per funzioni di sicurezza
Apertura forzata
Numero di contatti ausiliari di sicurezza
Numero di contatti normalmente chiusi
Numero di contatti normalmente aperti
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali