Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NU 1015 ML
Codice componente
|
---|
NU 1015 ML |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza B (mm) | Precisione (JIS) | Velocità di rotazione (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Foro | B1 (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | Anello angolare | B2 (mm) | r (min.) (mm) | Fattore di calcolo kr | Diametro interno anello esterno E (mm) | Campo di movimento assiale s (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | r1 (min.) (mm) | Diametro circolare involucro F (mm) | Identificatore del gioco del cuscinetto | Materiale gabbia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251.38 € | 1 | 5 giorni | - | - | 10000 | 58300 | 71000 | Tipo cilindrico | - | 0.752 | - | - | - | 1.1 | 0.1 | 85 | 3 | 8.5 | Gabbia a finestra tornita in ottone | 15 | 101 | 6,700 | 1 | 85 | CN | Ottone |
Loading...
Numero di file di piste anelli | Single Row | Design | Cuscinetto a rulli cilindrico | Ghiera | N |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso — tariffa doganale | 1 | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 84825000 |
Copertura di marcatura/guarnizione | Nessuno | Serie di modelli | NU.. | Tariffa doganale — paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli cilindrici a fila singola SKF Serie NU.., il codice articolo è il seguente: NU 1015 ML.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NU 1015 ML.
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
Precisione (JIS)
B1(mm)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
Anello angolare
B2(mm)
Tipo
Foro
Tariffa doganale — peso(kg)
r (min.)(mm)
Fattore di calcolo kr
Diametro interno anello esterno E(mm)
Campo di movimento assiale s(mm)
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Designazione della gabbia
Codice foro
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Velocità di riferimento giri/min
r1 (min.)(mm)
Diametro circolare involucro F(mm)
Identificatore del gioco del cuscinetto
Materiale gabbia
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NU 1008 ML |
NU 1009 ECP |
NU 1010 ML |
NU 1016 |
NU 1018 ML |
NU 1020 ML |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza B (mm) | Precisione (JIS) | Velocità di rotazione (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Foro | B1 (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | Anello angolare | B2 (mm) | r (min.) (mm) | Fattore di calcolo kr | Diametro interno anello esterno E (mm) | Campo di movimento assiale s (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | r1 (min.) (mm) | Diametro circolare involucro F (mm) | Identificatore del gioco del cuscinetto | Materiale gabbia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.57 € | 1 | 5 giorni | - | - | 18000 | 25100 | 26000 | Tipo cilindrico | - | 0.222 | - | - | - | 1 | 0.1 | 47 | 2.4 | 3 | Gabbia a finestra tornita in ottone | 08 | 57.6 | 11,000 | 0.6 | 47 | CN | Ottone | ||
78.92 € | 1 | 5 giorni | - | - | 11000 | 44600 | 52000 | Tipo cilindrico | - | 0.25 | - | - | - | 1 | 0.1 | 52.5 | 0.9 | 6.3 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 09 | 65.3 | 9,500 | 0.6 | 52.5 | CN | Resina | ||
144.25 € | 1 | 5 giorni | - | - | 15000 | 31900 | 36000 | Tipo cilindrico | - | 0.308 | - | - | - | 1 | 0.15 | - | 2.5 | 4.2 | Gabbia a finestra tornita in ottone | 10 | 68.8 | 10,000 | 0.6 | 57.5 | CN | Ottone | ||
258.48 € | 1 | 5 giorni | - | - | 6300 | 66000 | 81500 | Tipo cilindrico | - | 0.88 | - | - | - | 1.1 | 0.1 | 91.5 | 3.3 | 10.4 | Gabbia in lamiera d’acciaio, guidata da rulli | 16 | 109 | 6,300 | 1 | 91.5 | CN | Lamiera d’acciaio | ||
401.98 € | 1 | 5 giorni | - | - | 8500 | 80900 | - | Tipo cilindrico | - | 1.369 | - | - | - | 1.5 | 0.1 | 103 | 3.5 | 12.7 | Gabbia a finestra tornita in ottone | 18 | 122 | 5,600 | 1.1 | 103 | CN | Ottone | ||
351.74 € | 1 | 5 giorni | - | - | 7500 | 85800 | - | Tipo cilindrico | - | 1.471 | - | - | - | 1.5 | 0.1 | 113 | 3.5 | 13.7 | Gabbia a finestra tornita in ottone | 20 | 132 | 5,000 | 1.1 | 113 | CN | Ottone |