Cuscinetti a rulli cilindrici a fila singola SKF Serie NU.. (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NU 217 ECP/C3

Codice componente
NU 217 ECP/C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Precisione (JIS) Velocità di rotazione
(giri/min)
Coefficiente di carico, dinamico
(N)
Coefficiente di carico statico (N)
(N)
Foro B1
(mm)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Dimensione dello spallamento d1
(mm)
Anello angolare B2
(mm)
r (min.)
(mm)
Fattore di calcolo kr Diametro interno anello esterno E
(mm)
Campo di movimento assiale s
(mm)
Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Designazione della gabbia Codice foro Dimensione dello spallamento D1
(mm)
Velocità di riferimento giri/min r1 (min.)
(mm)
Diametro circolare involucro F
(mm)
Identificatore del gioco del cuscinetto Materiale gabbia

156.31 €

1 5 giorni --5300190000200000Tipo cilindrico81.893107HJ 217 EC12.520.15100.51.524.5Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli171314,8002100.5C3Resina

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di file di piste anelli Single Row Design Cuscinetto a rulli cilindrico Ghiera N
Unità peso — tariffa doganale 1 Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 84825000
Copertura di marcatura/guarnizione Nessuno Serie di modelli NU.. Tariffa doganale — paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli cilindrici a fila singola SKF Serie NU.., il codice articolo è il seguente: NU 217 ECP/C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NU 217 ECP/C3.

Tipologia prodotto

Codice componente
NU 1008 ML
NU 1009 ECP
NU 1010 ML
NU 218 ECJ
NU 218 ECJ/C3
NU 218 ECM
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Precisione (JIS) Velocità di rotazione
(giri/min)
Coefficiente di carico, dinamico
(N)
Coefficiente di carico statico (N)
(N)
Foro B1
(mm)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Dimensione dello spallamento d1
(mm)
Anello angolare B2
(mm)
r (min.)
(mm)
Fattore di calcolo kr Diametro interno anello esterno E
(mm)
Campo di movimento assiale s
(mm)
Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Designazione della gabbia Codice foro Dimensione dello spallamento D1
(mm)
Velocità di riferimento giri/min r1 (min.)
(mm)
Diametro circolare involucro F
(mm)
Identificatore del gioco del cuscinetto Materiale gabbia

109.57 €

1 5 giorni --180002510026000Tipo cilindrico-0.222---10.1472.43Gabbia a finestra tornita in ottone0857.611,0000.647CNOttone

78.92 €

1 5 giorni --110004460052000Tipo cilindrico-0.25---10.152.50.96.3Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli0965.39,5000.652.5CNResina

144.25 €

1 5 giorni --150003190036000Tipo cilindrico-0.308---10.15-2.54.2Gabbia a finestra tornita in ottone1068.810,0000.657.5CNOttone

227.12 €

1 5 giorni --5000208000220000Tipo cilindrico92.311114HJ 218 EC1420.151071.827Gabbia a finestra in lamiera d’acciaio, guidata da rulli181404,5002107CNLamiera d’acciaio

219.02 €

1 5 giorni --5000208000220000Tipo cilindrico92.311114HJ 218 EC1420.151071.827Gabbia a finestra in lamiera d’acciaio, guidata da rulli181404,5002107C3Lamiera d’acciaio

376.55 €

1 5 giorni --5000208000220000Tipo cilindrico92.64114HJ 218 EC1420.151071.827Gabbia rivettata in due pezzi in ottone, guidata da rulli181404,5002107CNOttone

Supporto tecnico