Cuscinetti a rulli cilindrici a fila singola SKF Serie NU.. (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NU 2205 ECP

Codice componente
NU 2205 ECP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Precisione (JIS) Velocità di rotazione
(giri/min)
Coefficiente di carico, dinamico
(N)
Coefficiente di carico statico (N)
(N)
Foro B1
(mm)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Dimensione dello spallamento d1
(mm)
Anello angolare B2
(mm)
r (min.)
(mm)
Fattore di calcolo kr Diametro interno anello esterno E
(mm)
Campo di movimento assiale s
(mm)
Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Designazione della gabbia Codice foro Dimensione dello spallamento D1
(mm)
Velocità di riferimento giri/min r1 (min.)
(mm)
Diametro circolare involucro F
(mm)
Identificatore del gioco del cuscinetto Materiale gabbia

41.29 €

1 5 giorni --160003410034000Tipo cilindrico30.15934.7HJ 2205 EC6.510.231.51.84.25Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli0543.814,0000.631.5CNResina

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di file di piste anelli Single Row Design Cuscinetto a rulli cilindrico Ghiera N
Unità peso — tariffa doganale 1 Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 84825000
Copertura di marcatura/guarnizione Nessuno Serie di modelli NU.. Tariffa doganale — paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli cilindrici a fila singola SKF Serie NU.., il codice articolo è il seguente: NU 2205 ECP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NU 2205 ECP.

Tipologia prodotto

Codice componente
NU 1008 ML
NU 1009 ECP
NU 1010 ML
NU 2206 ECJ
NU 2206 ECP
NU 2207 ECJ/C3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Precisione (JIS) Velocità di rotazione
(giri/min)
Coefficiente di carico, dinamico
(N)
Coefficiente di carico statico (N)
(N)
Foro B1
(mm)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Dimensione dello spallamento d1
(mm)
Anello angolare B2
(mm)
r (min.)
(mm)
Fattore di calcolo kr Diametro interno anello esterno E
(mm)
Campo di movimento assiale s
(mm)
Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Designazione della gabbia Codice foro Dimensione dello spallamento D1
(mm)
Velocità di riferimento giri/min r1 (min.)
(mm)
Diametro circolare involucro F
(mm)
Identificatore del gioco del cuscinetto Materiale gabbia

109.57 €

1 5 giorni --180002510026000Tipo cilindrico-0.222---10.1472.43Gabbia a finestra tornita in ottone0857.611,0000.647CNOttone

78.92 €

1 5 giorni --110004460052000Tipo cilindrico-0.25---10.152.50.96.3Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli0965.39,5000.652.5CNResina

144.25 €

1 5 giorni --150003190036000Tipo cilindrico-0.308---10.15-2.54.2Gabbia a finestra tornita in ottone1068.810,0000.657.5CNOttone

61.18 €

1 5 giorni --140005500049000Tipo cilindrico-0.268---10.237.51.86.1Gabbia a finestra in lamiera d’acciaio, guidata da rulli0652.513,0000.637.5CNLamiera d’acciaio

44.86 €

1 5 giorni --140005500049000Tipo cilindrico-0.257---10.237.51.86.1Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli0652.513,0000.637.5CNResina

74.57 €

1 5 giorni --120006950063000Tipo cilindrico-0.408---1.10.2442.88.15Gabbia a finestra in lamiera d’acciaio, guidata da rulli0760.711,0000.644C3Lamiera d’acciaio

Supporto tecnico