Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RNU 204 ECP
Codice componente
|
---|
RNU 204 ECP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | Velocità di rotazione (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | r (min.) (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | r1 (min.) (mm) | Diametro circolare involucro F (mm) | Materiale gabbia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.26 € | 1 | 5 giorni | 26.4 | 19000 | 28200 | 22000 | 0.084 | 1 | 2.8 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 04 | 38.44 | 17,000 | 1 | 26.4 | Resina |
Loading...
Numero di file di piste anelli | Single Row | Foro | Tipo cilindrico | Design | Cuscinetto a rulli cilindrici senza anello interno |
---|---|---|---|---|---|
Ghiera | N | Unità peso — tariffa doganale | 1 | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Tariffa doganale — codice articolo | 84829900 | Copertura di marcatura/guarnizione | Nessuno | Serie di modelli | RNU.. |
Tariffa doganale — paese di origine | DE | Identificatore del gioco del cuscinetto | CN |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli cilindrici a fila singola senza anello interno SKF Serie RNU.., il codice articolo è il seguente: RNU 204 ECP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RNU 204 ECP.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(Ø)
Tariffa doganale — peso(kg)
r (min.)(mm)
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Designazione della gabbia
Codice foro
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Velocità di riferimento giri/min
r1 (min.)(mm)
Diametro circolare involucro F(mm)
Materiale gabbia
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RNU 202 ECP |
RNU 203 TN9 |
RNU 205 ECP |
RNU 206 ECP |
RNU 2206 ECP |
RNU 305 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (Ø) | Velocità di rotazione (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | r (min.) (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | r1 (min.) (mm) | Diametro circolare involucro F (mm) | Materiale gabbia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.29 € | 1 | 5 giorni | 19.3 | 26000 | 12500 | 10200 | 0.038 | 0.6 | 1.2 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 02 | 27.7 | 22,000 | 0.6 | 19.3 | Resina | ||
24.40 € | 1 | 5 giorni | 22.9 | 22000 | 17200 | 14300 | 0.05 | 0.6 | 1.7 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 03 | 32.35 | 19,000 | 0.6 | 22.9 | Resina | ||
37.91 € | 1 | 5 giorni | 31.5 | 16000 | 32000 | 27000 | 0.101 | 1 | 3.4 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 05 | 43.3 | 15,000 | 1 | 31.5 | Resina | ||
43.05 € | 1 | 5 giorni | 37.5 | 14000 | 44000 | 36500 | 0.155 | 1 | 4.5 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 06 | 51.95 | 13,000 | 1 | 37.5 | Resina | ||
49.60 € | 1 | 5 giorni | 37.5 | 14000 | 55000 | 49000 | 0.197 | 1 | 6.1 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 06 | 51.95 | 13,000 | 1 | 37.5 | Resina | ||
53.86 € | 1 | 5 giorni | - | 12000 | 26500 | 15300 | 0.184 | 2 | - | Gabbia a finestra in lamiera d’acciaio, guidata da rulli | 05 | 48.7 | 9,500 | 2 | 38.2 | Lamiera d’acciaio |