Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NUP 2308 ECP
Codice componente
|
---|
NUP 2308 ECP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Velocità di rotazione (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Design | B1 (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Ghiera | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | B2 (mm) | r (min.) (mm) | Fattore di calcolo kr | Diametro interno anello esterno E (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | r1 (min.) (mm) | Diametro circolare involucro F (mm) | Identificatore del gioco del cuscinetto | Materiale gabbia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.72 € | 1 | 5 giorni | 9500 | - | - | Cuscinetto a rulli cilindrico | - | 0.984 | N | 57.5 | - | 1.5 | 0.25 | 52 | 15.3 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 08 | 75.6 | 8,000 | 1.5 | 52 | CN | Resina |
Loading...
Numero di file di piste anelli | Single Row | Foro | Tipo cilindrico | Unità peso — tariffa doganale | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 84825000 | Copertura di marcatura/guarnizione | Nessuno |
Serie di modelli | NUP.. | Tariffa doganale — paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli cilindrici a fila singola SKF Serie NUP.., il codice articolo è il seguente: NUP 2308 ECP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NUP 2308 ECP.
Configura
Proprietà di base
B1(mm)
B2(mm)
Tipo
Design
Tariffa doganale — peso(kg)
Ghiera
Dimensione dello spallamento d1(mm)
r (min.)(mm)
Fattore di calcolo kr
Diametro interno anello esterno E(mm)
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Designazione della gabbia
Codice foro
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Velocità di riferimento giri/min
r1 (min.)(mm)
Diametro circolare involucro F(mm)
Identificatore del gioco del cuscinetto
Materiale gabbia
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NUP 206 ECP |
NUP 207 ECP |
NUP 207 ECP/C3 |
NUP 2310 ECP |
NUP 2312 ECP |
NUP 2314 ECP |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Velocità di rotazione (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Design | B1 (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Ghiera | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | B2 (mm) | r (min.) (mm) | Fattore di calcolo kr | Diametro interno anello esterno E (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | r1 (min.) (mm) | Diametro circolare involucro F (mm) | Identificatore del gioco del cuscinetto | Materiale gabbia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.95 € | 1 | 5 giorni | 14000 | 44000 | 36500 | Cuscinetto a rulli cilindrico | - | 0.211 | N | 41.2 | - | 1 | 0.15 | 37.5 | 4.55 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 06 | 52.5 | 13,000 | 0.6 | 37.5 | CN | Resina | ||
64.42 € | 1 | 5 giorni | 12000 | 56000 | 48000 | Cuscinetto a rulli cilindrico | - | 0.309 | N | 48.1 | - | 1.1 | 0.15 | 44 | 6.1 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 07 | 60.7 | 11,000 | 0.6 | 44 | CN | Resina | ||
64.42 € | 1 | 5 giorni | 12000 | 56000 | 48000 | Cuscinetto a rulli cilindrico | - | 0.303 | N | 48.1 | - | 1.1 | 0.15 | 44 | 6.1 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 07 | 60.7 | 11,000 | 0.6 | 44 | C3 | Resina | ||
213.94 € | 1 | 5 giorni | 8000 | 186000 | 186000 | Cuscinetto a rulli cilindrico | - | 1.76 | N | 71.2 | - | 2 | 0.25 | 65 | 24.5 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 10 | 92.1 | 6,700 | 2 | 65 | CN | Resina | ||
286.35 € | 1 | 5 giorni | 6700 | 260000 | - | Cuscinetto a rulli cilindrico | - | 2.866 | N | 84.3 | - | 2.1 | 0.25 | 77 | 34.5 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 12 | 110 | 5,600 | 2.1 | 77 | CN | Resina | ||
488.20 € | 1 | 5 giorni | 5600 | 315000 | 325000 | Cuscinetto a rulli cilindrico | - | 4.17 | N | 97.3 | - | 2.1 | 0.25 | 89 | 41.5 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 14 | 127 | 4,800 | 2.1 | 89 | CN | Resina |