Cuscinetti a rulli toroidali SKF CARB con guarnizione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C 5918-2CS5V/C3
C 5918-2CS5V/C4
C 5918-CS5V/C3
C 6915-2CS5V/C3
C 6915-2CS5V/C4
C 6915-CS5V/C3
C 6915-CS5V/C4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Velocità di rotazione
(giri/min)
Coefficiente di carico, dinamico
(N)
Coefficiente di carico statico (N)
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Dimensione dello spallamento d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Designatore del gioco del cuscinetto Serie di modelli Dimensione dello spallamento d2
(mm)
Dimensione dello spallamento D1
(mm)
Identificatore del gioco del cuscinetto

522.94 €

1 5 giorni 1102240004000001.6881021.144Gioco radiale maggiore del normaleC 59102113C3

543.85 €

1 5 giorni 1102240004000001.7211021.144Gioco radiale maggiore di C3C 59102113C4

501.09 €

1 5 giorni 1102240004000001.6961021.144Gioco radiale maggiore del normaleC 59-113C3

439.37 €

1 5 giorni 140-3250001.37283.6137.5Gioco radiale maggiore del normaleC 6983.695.5C3

422.48 €

1 5 giorni 140-3250001.33183.6137.5Gioco radiale maggiore di C3C 6983.695.5C4

403.54 €

1 5 giorni 140-3250001.34983.6137.5Gioco radiale maggiore del normaleC 69-95.5C3

403.54 €

1 5 giorni 140-3250001.33383.6137.5Gioco radiale maggiore di C3C 69-95.5C4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Foro Tipo cilindrico Design Rulli pieni Unità peso — tariffa doganale 1
Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 84823000 Tariffa doganale — paese di origine DE
Materiale di ingegneria Acciaio Materiale gabbia Nessuno

Supporto tecnico