Tubo flessibile Parker H31 ParLock

Tubo flessibile Parker H31 ParLock

(i)Nota

  • Se si desidera ordinare "X" metri di tubo, inserire "X" nel campo della quantità. Ad esempio, per un tubo di 10 metri, inserire 10 nel campo quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H31-4
H31-6
H31-8
H31-10
H31-12
H31-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Min. raggio di curvatura
(mm)
D.E. D
(Ø)
Larghezza nominale
(poll.)
Peso tariffa doganale
(kg)
Misura Larghezza nominale
(mm)
Pressione di rottura min (MPa) Serie di raccordi Pressione di rottura min (psi)

102.18 €

1 5 giorni 6.45012017.8-0.73-46200VS29,000

110.26 €

1 5 giorni 9.544.513021.4-0.91-610178VS25,800

112.15 €

1 5 giorni 12.741.518024.61/21.08-8-166VS24,000

130.46 €

1 5 giorni 15.93922528.5-1.39-1016156V422,600

148.20 €

1 5 giorni 19.135280323/41.38-12-140V420,300

187.95 €

1 5 giorni 25.43135539.7-1.86-1625124V418,000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 100 Strato interno Gomma sintetica Unità peso tariffa doganale kg
Norma EN 856-4SP/ISO 3862-4SP Strato esterno Gomma sintetica Tipo H31
Area di applicazione Standard Numero articolo tariffa doganale 40092100 Categoria pressione Alta pressione
Substrato 4 strati a spirale di filo d'acciaio ad alta resistenza Peso tariffa doganale per 1,000 Paese di origine tariffa doganale IT

Supporto tecnico